Les systèmes de stockage équilibrent l'énergie solaire
Dans le cadre du projet Smart Grid Solar, le Centre bavarois de recherche appliquée sur l'énergie teste la manière dont les dispositifs de stockage peuvent aider à équiper les réseaux locaux pour la fourniture accrue d'électricité solaire. Les contrôleurs de WAGO assurent une communication sécurisée entre les systèmes individuels et le centre de contrôle.
L'intégration du courant provenant de sources fluctuantes dans les réseaux basse tension est l'un des plus grands défis de la transition énergétique. Le Centre bavarois de recherche appliquée sur l'énergie (ZAE Bayern), en collaboration avec des partenaires scientifiques et industriels, a lancé un essai sur le terrain dans la petite ville d'Arzberg, en Haute-Franconie, qui devrait apporter des solutions. « Comment est-il possible de relier un grand nombre de panneaux photovoltaïques au réseau local sans expansion coûteuse de ce dernier? Comment sera-t-il possible d'exploiter les réseaux locaux de manière sûre et efficace à l'avenir, lorsque des systèmes d'énergie renouvelable encore plus nombreux fourniront de l'électricité? » Telles sont deux des questions à l'origine du projet, selon le chef de projet Philipp Luchscheider de ZAE Bayern.
Intégrer les systèmes de stockage de manière fiable – voici comment WAGO vous accompagne :
- Les contrôleurs de WAGO offrent une grande flexibilité pour l'intégration de différents systèmes.
- Transfert de données efficace entre les contrôleurs et le centre de contrôle via le protocole MQTT
- Fiabilité – même dans des conditions météorologiques défavorables