La technologie embarquée évolue
Le MTP sur le navire : moins d'erreurs, moins de coûts, moins de temps
Le MTP sur le navire : moins d'erreurs, moins de coûts, moins de temps
Mise en service avec le MTP : s'assurer que tout s'emboîte dès le départ
Optimisation avec le MTP : une vue ouverte sur l'ensemble du navire
Plus il y a de données disponibles, mieux chaque système de contrôle à bord peut fonctionner. Cependant, l'intégration de capteurs supplémentaires coûte du temps et de l'argent – c'est pourquoi les décideurs du projet doivent examiner attentivement les interfaces qui s'avéreront économiques à l'avenir. Heureusement, ce problème ne se pose plus pour les modules de machines dotés du MTP; toutes les données de l'API utilisé sur le site sont instantanément disponibles par le biais du « Module Type Package ». Cela signifie qu'un pool illimité de renseignements est fourni pour le contrôle des opérations, la maintenance axée sur l'état et l'amélioration continue des processus. En bref, le MTP ouvre une nouvelle voie dans l'exploitation des navires, où chaque module de processus est utilisé avec une efficacité considérablement améliorée. Si cela ne suffisait pas, le révolutionnaire « Module Type Package » étend ses avantages bien au-delà de l'automatisation technique. Grâce à ces renseignements contextuels, les constructeurs navals ont désormais la possibilité d'améliorer l'exploitation de leur flotte, en particulier en ce qui concerne les coûts et la protection de l'environnement. C'est pourquoi les chantiers navals s'efforcent déjà d'intégrer le MTP dans leurs fiches de spécification, afin d'améliorer la construction globale de leurs navires.
Mise en service rapide
Gain de temps dans la planification des projets
Fiabilité de la construction à la livraison
Meilleure analyse des données
Plus de renseignements sur l'automatisation modulaire