[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ca-fr/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_systemverkabelung_2000x2000_1.jpg

Câblage de système

Câblez les différents composants de votre système d'automatisation rapidement, systématiquement et facilement avec les solutions de câblage de système de WAGO. Comme les systèmes et les armoires de commande deviennent de plus en plus complexes, nos solutions vous permettent d'économiser du temps et des coûts liés à la planification, au montage et à la mise en service.

Vos avantages :

  • Connexion fiable et sans faille des différents composants
  • Les câbles de système pré-assemblés permettent un câblage rapide
  • Modules d'interface pour jusqu'à 16 canaux
  • Diverses possibilités de marquage pour une identification claire

Câbles d'interface

Les câbles d'interface de WAGO permettent de connecter rapidement et facilement les modules d'E/S de WAGO aux modules d'interface ou de relais appropriés équipés d'un connecteur femelle à 10 ou 20 pôles.

Avantages :

  • Connexion rapide et simple entre les niveaux de connexion (capteurs et actionneurs) et les contrôleurs
  • Pour une plus grande flexibilité dans la planification du système, également disponible avec des extrémités de câble ouvertes
  • Gain de temps grâce aux câbles d'interface pré-assemblés
interface-kabel_2000x2000px.jpg

Modules d'interface pour le câblage du système

Les modules d'interface de WAGO pour le câblage du système garantissent des connexions fiables et sans entretien au niveau de la commande et peuvent être raccordés facilement au WAGO-I/O-SYSTEM et à de nombreuses autres commandes à l'aide de câbles d'interface pré-assemblés. Avec cette approche, vous réduisez considérablement vos dépenses pour le câblage du système.

Avantages :

  • Câblage d'armoire de commande peu encombrant et à haute densité
  • Utilisation de modules d'entrée/sortie numériques et analogiques
  • Précâblage rapide et déplacement simple du point de connexion
  • Connexions fiables et sans entretien grâce à la technologie de connexion CAGE CLAMP®.
uebergabemodule_2000x2000px.jpg

Tous les produits

Découvrez la diversité des produits de câblage de système de WAGO.

alle-produkte_systemverkabelung_2000x1125_o.jpg
Votre personne de contact chez WAGO

Product Consulting

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_2000x2000

Autres demandes:

Interface électronique

Modules d'interface

Les modules d'interface de WAGO vous offrent des connexions sûres et sans entretien pour des applications flexibles de câblage de signaux.

buehne_uebergabemodule_2000x1500.jpg
Interface électronique

Conditionneurs de signaux et amplificateurs d'isolation

Isolez, amplifiez, filtrez et convertissez : Les conditionneurs de signaux et les amplificateurs d'isolement JUMPFLEX® de WAGO prennent en charge un grand nombre de fonctions dans les domaines d'application les plus divers et assurent une transmission sûre et sans erreur des signaux.

buehne_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg