[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ca-fr/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Éclairage
Que le raccordement électrique soit situé à l'intérieur ou à l'extérieur des lampes ou que les systèmes d'éclairage soient utilisés pour l'éclairage des rues, des maisons ou dans des installations, WAGO dispose de produits de qualité pour chaque application d'éclairage. Des conceptions sûres, compactes et flexibles rendent les installations rapides et faciles avec la possibilité de s'adapter à toutes les exigences.

Points forts du produit

Solutions

Technologie de connexion pour les modules à DEL

Nos systèmes de connexion modulaires et peu encombrants peuvent être facilement mis en œuvre dans des installations existantes ou dans de nouveaux projets. Qu'il s'agisse de modules ronds, linéaires ou de bandes flexibles, les solutions de connexion de WAGO sont faciles à utiliser tout en offrant une qualité sur laquelle vous pouvez compter.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Composants flexibles et modulaires
  • Profil bas et boîtier blanc minimisant l'ombre à bord
  • Haute qualité et durabilité des composants
smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x2000.jpg

Gestion d'éclairage

La gestion déclairage WAGO est la solution sophistiquée pour les grands espaces tels que les bâtiments de bureaux de production, les installations et les entrepôts. En utilisant une combinaison de matériel prédéfini et de logiciels conviviaux, les solutions de gestion d'éclairage de WAGO facilitent la conception et la mise en service tout en offrant de nombreux avantages supplémentaires pour l'exploitation.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Économie maximale! Réduction de la consommation d'énergie pour l'éclairage jusqu'à 70 %
  • Mise en œuvre rapide de l'éclairage via le contrôleur PFC200 et le protocole DALI
  • Configuration et mise en service aisées par le biais d'un navigateur Web classique
building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

Connexions d'éclairage

Que la connexion électrique soit située à l'intérieur ou à l'extérieur des lampes, ou que les systèmes d'éclairage soient utilisés pour l'éclairage des rues, des maisons ou dans des installations telles que les hôpitaux, WAGO a une solution fiable pour chaque application d'éclairage.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Câblage simple et sûr des lampes et des appareils
  • Conception compacte, facile à utiliser, boîtier transparent, deux fentes de test
  • Les circuits peuvent être créés rapidement, étendus de manière flexible et adaptés aux nouvelles exigences

Applications pour la clientèle

Salle de production BMW : une nouvelle norme d'éclairage remplace l'ancienne

Le nouveau concept d'éclairage développé par WAGO permet de réduire de plus d'un quart la puissance consommée par les éclairages dans les ateliers de production de BMW.

Scénarios d'éclairage inspirants pour une expérience de bureau inédite

L'entreprise technologique Philips n'a pas seulement créé un espace de travail très moderne avec des zones à thème créatives dans son siège régional DACH à Hambourg – le bâtiment est également un fleuron de la technologie d'éclairage innovante.

building_referenz_philips_arbeitswelten_3_2000x1125.jpg

Videos

Votre contact

Main office

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Autres demandes:

Internet industriel des objets

Numérisation

Le monde industriel est en constante mutation. La numérisation, et la myriade de processus de transformation dans lesquels ils s'inscrivent, continuent d'avancer à un rythme effréné également. Avec des solutions pour la connectivité du nuage, l'IIoT et l'automatisation intelligente, WAGO a aidé nos partenaires à façonner l'avenir tout en gardant un œil scrutateur constant sur les avancées actuelles en matière de cybersécurité et de sécurité.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1125.jpg