Points forts du produit

Solutions

Acquisition de données de processus et mise en réseau de systèmes

Au cours des dernières décennies, les exigences du marché de l'usine numérique ont fondamentalement changé. La demande croissante de spécialisation en fonction des besoins des clients et la fluctuation des chaînes d'approvisionnement ont entraîné des cycles de vie et d'innovation des produits de plus en plus courts. Ces changements peuvent être optimisés par la mise en œuvre de processus de plus en plus numériques et automatisés.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Des solutions adaptées aux besoins uniques des clients : qu'il s'agisse d'intégrer des actifs existants ou d'optimiser les solutions de contrôle des installations/machines.
  • Prise en charge de divers protocoles de mise en réseau de machines (OPC UA, MTConnect, MQTT, etc.)
  • Intégration sécurisée dans le nuage grâce à des mécanismes de sécurité informatique étendus.

Intégration des appareils de terrain

Parce que toutes les données pertinentes sont accessibles quel que soit l'endroit, les processus peuvent être contrôlés et améliorés en temps réel sur le terrain. Grâce au stockage décentralisé, les données de différentes machines, de lignes de production entières ou même d'usines physiques distinctes peuvent être rassemblées et analysées via des services de nuage centraux.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Mise en réseau des unités indépendamment du fabricant. Le choix du bus de terrain peut être déterminé en fonction des spécifications de l'utilisation finale.
  • Solutions sans fil : y compris les contrôleurs avec modem cellulaire intégré.
  • I/O SYSTEM FIELD associe la vitesse aux bus de terrain Ethernet pour les solutions IP67.

Connexion à la technologie de contrôle

L'aspiration à rendre les processus plus efficaces est aussi ancienne que l'industrie elle-même. La transformation numérique crée un nouvel écosystème de possibilités dans les technologies de contrôle par la mise en œuvre d'approches adaptatives et innovantes et de technologies flexibles. Aujourd'hui, les appareils doivent communiquer entre eux de manière transparente afin de fonctionner avec une efficacité optimale.

Pourquoi utiliser WAGO?

  • Des années d'expérience dans l'intégration d'une grande variété de systèmes modulaires de technologie de contrôle des processus (PCT).
  • La gamme complète de produits s'étend des E/S à distance au câblage pré-assemblé et aux solutions personnalisées.
  • Large gamme de composants pour un blindage optimal des niveaux de contrôle des processus.

IoT Box

L'intégration des machines et des installations dans l'« Internet des objets » est incroyablement simple avec l'IoT Box de WAGO. Le système complet est prêt à être utilisé immédiatement et offre toutes les fonctions nécessaires à la numérisation, de l'acquisition des signaux à la connectivité avec le nuage. L'IoT Box a été conçue comme un appareil prêt à l'emploi – aucune ingénierie matérielle n'est nécessaire. Les données collectées sont transférées vers l'application IdO souhaitée avec seulement quelques réglages de paramètres. Le matériel comprend un contrôleur avec sa propre interface de communication, des modules E/S avec des entrées/sorties analogiques et numériques, un module de mesure de la puissance triphasée et un bloc d'alimentation 24 V.

Applications client

Sous terre en toute sécurité

Bien équipé pour les zones dangereuses

Numérique et indépendant avec MTConnect

The digital transition requires increased networking between different components, machines, production facilities, and even companies. Gradually, manufacturers are equipping their machines to exchange information.

process_prozess-4.0_digitalisierung_2_589543224_2000x1125.jpg

Internet industriel des objets

Numérisation

Le monde industriel est en constante mutation. La numérisation, et la myriade de processus de transformation dans lesquels ils s'inscrivent, continuent d'avancer à un rythme effréné également. Avec des solutions pour la connectivité du nuage, l'IIoT et l'automatisation intelligente, WAGO a aidé nos partenaires à façonner l'avenir tout en gardant un œil scrutateur constant sur les avancées actuelles en matière de cybersécurité et de sécurité.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1125.jpg