control-panel_2000x2000px.jpg

Contrôle et visualisation avec les panneaux de contrôle PERSPECTO®

En plus de l'IHM, les panneaux de contrôle de WAGO disposent également d'un temps d'exécution API, ce qui en fait des appareils d'automatisation à part entière. Ils fournissent des fonctions configurables pour le fonctionnement et la surveillance, et peuvent traiter indépendamment des tâches de contrôle.

En plus de la programmation pure, le système de programmation WAGO-I/O-PRO construit sur la norme internationale CODESYS permet la simulation hors ligne, la configuration du bus de terrain, la gestion des recettes et bien plus encore. Un serveur Web embarqué est également inclus.

Vos avantages avec les Panneaux de contrôle PERSPECTO® :

  • Temps de démarrage court
  • Puissance de calcul élevée
  • Efficacité énergétique exceptionnelle
  • Tailles de moniteur : 3,5 po... 15 po
  • Conception plate
  • Interfaces multiples
  • Fonctionnalité de contrôle conforme à la norme CEI 61131

Programmable

Les panneaux de contrôle peuvent être programmés dans les cinq langages de programmation de la norme internationale CEI 61131. En plus de la programmation pure, le système de programmation WAGO-I/O-PRO construit sur la norme internationale CODESYS permet la simulation hors ligne, la configuration du bus de terrain, la gestion des recettes et bien plus encore.

Visualisation Web

L'affichage d'une visualisation dans un navigateur Web offre des options flexibles. Outre la version PERSPECTO® Web Panel, les visualisations peuvent être affichées sur presque tous les dispositifs dotés d'un navigateur, y compris les téléphones intelligents et les tablettes à l'aide de l'appli WebVisu.

Visualisation entièrement intégrée

L'intégration complète du système de visualisation dans un système de contrôle permet l'intégration directe des variables. En outre, les masques créés peuvent facilement être réutilisés dans diverses configurations de contrôleur.

Ceci peut également vous intéresser

Compatible avec nos écrans tactiles

Logiciels

Logiciel d'automatisation

Automatisez plus efficacement les machines, les installations et les bâtiments. Le logiciel d'automatisation de WAGO rend cela possible, et vous avez la sécurité d'intégrer des standards ouverts.

buehne_software_2000x1500.jpg
Systèmes d'E/S

Systèmes d'E/S

buehne_io-system_2000x1500.jpg