energiemanagement_knoten-pfc200_2000x2000_2.jpg

Unterstützte Hardware

Kompakt, flexibel, schlüssig: Produkte von WAGO für Ihr Energiedatenmanagement

Ein effektives Energiedatenmanagement erfordert vor allem eines: Leistungsstarke Hardware, die sich flexibel an Ihre Anforderungen anpassen lässt. Produkte von WAGO unterstützen Sie auf allen Ebenen – von der Spannungsversorgung über die kabellose und kabelgebundene Datenerfassung bis hin zur dezentralen Steuerung mit spezieller Applikation für das Energiedatenmanagement.

Übersicht

Produkte für Ihr Energiedatenmanagement

Basiseinheit

Applikationscontroller PFC200 (750-8202/000-022) für Energiedatenmanagement.

Der Applikationscontroller ist die Basishardware, auf der die Applikation „Energiedatenmanagement“ implementiert wird.

Gateways

EnOcean-Gateway (Art.-Nr. 2852-7101)

Über das EnOcean-Gateway können Funktelegramme von EnOcean-Temperatur- und -Feuchtesensoren empfangen werden. Das EnOcean-Gateway wird über die serielle Schnittstelle (Art.-Nr. 750-652) mit dem WAGO-Energiedatenmanagement verbunden.

M-Bus-Pegelwandler PW20 (Art.-Nr. auf Anfrage)

Mit dem M-Bus-Pegelwandler PW20 können bis zu 20 M-Bus-Zähler mit dem Energiedatenmanagement verbunden werden. Der Pegelwandler wird über die serielle Schnittstelle (Art.-Nr. 750-652) angebunden.

I/O-Module

Folgende Auswahl an I/O-Modulen des WAGO-I/O-SYSTEMs wird vom WAGO-Energiedatenmanagement unterstützt:

  • 750-402
    4-Kanal-Digitaleingang, DC 24 V, 3,0 ms
  • 750-638
    2-Kanal-Vor-/-Rückwärtszähler, DC 24 V, 500 Hz
  • 750-496
    8-Kanal-Analogeingang, 0 … 20 mA/4 … 20 mA, single-ended
  • 750-497
    8-Kanal-Analogeingang, DC 0 … 10 V/± 10 V, single-ended
  • 750-451
    8-Kanal-Analogeingang, für Widerstandssensoren
  • 750-452
    2-Kanal-Analogeingang, 0 … 20 mA/4 … 20 mA, Differenzeingang
  • 750-495
    3-Phasen-Leistungsmessung, 692 V, 1 A
  • 750-495/000-001
    3-Phasen-Leistungsmessung, 692 V, 5 A
  • 750-495/000-002
    3-Phasen-Leistungsmessung, 692 V, RTC
  • 750-652
    Serielle Schnittstelle RS-232/RS-485
Zubehör

Spannungsversorgung:

  • 787-1606
    Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V/2 A

Spannungsversorgung:

  • 787-1012
    Primär getaktete Stromversorgung, DC 24 V/2,5 A

Datenfassung:

  • 758-879/000-001
    SD-Speicherkarte, 2 GB

Inbetriebnahme:

  • 750-923
    USB-Kommunikationskabel, 2,5 m

Das könnte Sie auch interessieren

Fortschritt mit WAGO

Automatisierungs- und Kontakttechnik von WAGO kommt nicht nur im Energiemanagement zum Einsatz. Finden Sie heraus, an welchen Themen wir noch arbeiten.

Digitalisierung mit WAGO

Digitalisierung und Vernetzung bieten große Chancen. Um sie zu nutzen, muss jedes Unternehmen seine Hausaufgaben machen. Denn die Herausforderungen sind so unterschiedlich, wie es die Unternehmen selbst sind. Die Alles-in-einem-Lösung gibt es nicht – aber dafür smarte Produkte, Methoden und Partner, die Sie dabei unterstützen, die Digitalisierung in Ihrem Unternehmen so voranzutreiben, dass alle Beteiligten davon profitieren.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg