WAGO Industrial-Managed-Switches für Energieversorger
Leistungsstarke NetzwerkeWAGO hat sein Programm um zwei neue Switches erweitert. Mit ihren Spezifikationen sind sie auf die Automatisierung von Umspannwerken zugeschnitten.
Ein Kabel für Daten- und Stromversorgung
Dabei ist die Ausführung 852-1505/000-001 als „Power over Ethernet" (PoE) konzipiert. Die Spannungsversorgung und der Datentransfer erfolgen parallel über ein ETHERNET-Kabel. Diese Form der Verdrahtung bietet ein erhebliches Einsparpotential bei den Installations- und den Betriebskosten. Zudem benötigen sie weniger Raum. Ein zusätzliches Sicherheitsplus bieten die Switches durch eine redundante Spannungsversorgung.
Robuster WAGO-Standard
Wie alle WAGO-Switches sind die Neuzugänge robust ausgeführt und arbeiten auch in anspruchsvollen Bereichen betriebssicher. Sie sind für den Temperaturbereich von 40°C bis +70°C zugelassen.
Sie erfüllen die Energienorm IEC-61850-3. Beide Switches sind mit USB-Anschluss ausgestattet, sodass Firmware-Updates und Konfiguration komfortabel über einen USB-Stick vorgenommen werden können. Hierdurch ist der Gerätetausch einfach realisierbar. Um die Performance, Sicherheit und Datenübertragung individuell zu optimieren, sind die Switches mit umfangreichen Konfigurationsfunktionen ausgestattet.
Voraussichtlich verfügbar ab: März 2019
Auf einen Blick:
Für Energiewirtschaft optimiert und erfüllen Energienorm IEC-61850-3
Komfortable und einfache Handhabung, Konfiguration und Firmware-Update über USB-Stick möglich
Power- over-Ethernet-(PoE-)-Ausführung sorgt für einfache Verdrahtung, spart Zeit, Platz und Geld.
Arbeitet auch in anspruchsvollen Bereichen betriebssicher durch robuste Geräteausführung, -40°C bis +70°C