Produkteigenschaften der WAGO Stromversorgung Base
- Zuverlässige Federklemmverbindungen: Dank der Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik bleiben Ein- und Ausgangsverbindungen auch bei Vibrationen stabil. Werkzeuglose Installation und Wartung erleichtern den Betrieb.
- Hohe Effizienz: Mit einer Effizienz von bis zu 94% (bei 20A) reduziert die Base-Serie langfristig die Betriebskosten.
- Robust und langlebig: Für den Dauerbetrieb unter extremen Bedingungen im Schaltschrank entwickelt. Temperaturbereich: -30 bis +70 Grad.
- Zuverlässiger Betrieb: Die mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) beträgt über 1.000.000 Stunden, was für eine längere Lebensdauer sorgt und die Betriebskosten erheblich senkt. Zudem ermöglicht die DC-OK LED die einfache Überwachung des Betriebszustands.
- Kompaktes Design: Mit nur 56mm Breite beim 20A-Modell spart es wertvollen Platz im Schaltschrank.