USV-Lade- und -Kontrolleinheiten
Die unterbrechungsfreie Stromversorgung, bestehend aus einer DC-24V-USV-Lade- und -Kontrolleinheit sowie einem oder mehreren angeschlossenen Akkumodulen zur Energiespeicherung, versorgen Ihre Applikation zuverlässig und bis zu mehreren Stunden. Profitieren Sie von vielfältigen Parametrierungsmöglichkeiten sowie der Funktionsüberwachung und Steuerung über die vorhandenen Signalkontakte.
Ihre Vorteile:
- Schlanke Lade- und Kontrolleinheit spart Platz im Schaltschrank.
- Optional integriertes Display und RS-232-Schnittstelle zur komfortablen Visualisierung und Konfiguration
- Durch Anschluss über steckbare CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik wartungsfrei und zeitsparend
- Vorausschauende Wartung und Verlängerung der Akkulebensdauer durch Battery-Control-Technologie
![MM-402926_GWA_IF-Categories_UPS_Gruppenbilder_010_2000x1125.jpg](/medias/MM-402926-GWA-IF-Categories-UPS-Gruppenbilder-010-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjU2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnMU5pOHhNemt5TVRnMU9EUXlNRGMyTmk5TlRTMDBNREk1TWpaZlIxZEJYMGxHTFVOaGRHVm5iM0pwWlhOZlZWQlRYMGR5ZFhCd1pXNWlhV3hrWlhKZk1ERXdYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfGY0MTBlYzg3YmRkOWMyMDU0NjNhNGUyMjhhZjdlZjc1OTIzODRjNmUzNDRkZGY2ZWZlNDBlMzY2YmE0M2M4YTA)
Akku-Module
Die Akkumodule als Energiespeicher vervollständigen das USV-System für den sicheren und zuverlässigen Betrieb der Maschine oder Anlage bei Netzausfällen und Unregelmäßigkeiten. Als Batterietechnologien kommen Reinblei-Akkumodule sowie Blei-Vlies-Akkumodule mit intelligentem Batteriemanagement zum Einsatz.
Ihre Vorteile:
- Parallelschaltbar zur Erhöhung der Pufferzeit
- Integrierter Temperaturfühler
- Battery-Control-Technologie zur Erkennung der Restlebenserwartung
![MM-402926_GWA_IF-Categories_UPS_Gruppenbilder_012_2000x1125.jpg](/medias/MM-402926-GWA-IF-Categories-UPS-Gruppenbilder-012-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU4MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnMU55OHhNemt5TVRnMU9EUTROak13TWk5TlRTMDBNREk1TWpaZlIxZEJYMGxHTFVOaGRHVm5iM0pwWlhOZlZWQlRYMGR5ZFhCd1pXNWlhV3hrWlhKZk1ERXlYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfDJlMmNhYjIyZmNkNjFmNjhlOTRlMjhiNDFlNTRkNmM3NWQ0ZDg2MWVkYmExMzBmMDE2ZDc4YjFiNGY1YWNjNzM)
Kapazitive Puffermodule
Neben der Gewährleistung eines reibungslosen Betriebs Ihrer Maschinen und Anlagen, bieten die kapazitiven Puffermodule Energiereserven, die für den Anlaufmoment schwerer Motoren oder zum Auslösen einer Sicherung erforderlich sein können, wenn es z. B. zu kurzen Spannungseinbrüchen kommt.
Ihre Vorteile:
- Integrierte Diode zur Entkopplung von gepufferten und ungepufferten Lasten
- Wartungsfreier sowie zeitsparender Anschluss über Steckverbinder mit CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik
- Unbegrenzt parallel schaltbar
- Einstellbare Zuschaltwelle
- Wartungsfreie und hochenergetische Gold-Caps
![MM-402926_GWA_IF-Categories_UPS_Gruppenbilder_013_2000x1125.jpg](/medias/MM-402926-GWA-IF-Categories-UPS-Gruppenbilder-013-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmcxWVM4eE16a3lNVGcxT0RVMU1UZ3pPQzlOVFMwME1ESTVNalpmUjFkQlgwbEdMVU5oZEdWbmIzSnBaWE5mVlZCVFgwZHlkWEJ3Wlc1aWFXeGtaWEpmTURFelh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8YzgwNjlmNDY5N2I4YjJjNTc1OTIxOTNiZDk3ZjM5YWQ3YzU5MTViNDRhMDhiZGZmOTc4MDBlOWE0NDNkZmM1Zg)