MicrosoftTeams-image (42).png

Energiezähler (MID & METAS)

Um den Energieverbrauch präzise zu optimieren, bietet WAGO eine erweiterte Palette an Energiezählern. Neu im Sortiment sind unsere MID-zertifizierten Zähler, die zusätzlich eine METAS-Zertifizierung besitzen, womit sie höchste Präzision und Konformität gemäss Schweizer Standards gewährleisten.

Sie verwenden die Push-in CAGE CLAMP® mit Hebel und lassen sich dadurch sehr einfach und zeitsparend anschließen. Die Geräte haben eine Breite von lediglich 72 mm bei Direktmessung und sogar nur 35 mm in der Version für Stromwandler. Damit spart der Anwender jede Menge Platz im Schaltschrank ein.

Produktneuheit

Modbus TCP Modul

Das neue Modbus TCP Modul erlaubt die direkte Anbindung der WAGO MID & METAS Energiezähler ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand und stellt damit die optimale Erweiterung zur serienmäßig integrierten Modbus RTU Schnittstelle dar. Zudem erlaubt das Kommunikationsmodul den Anschluss von bis zu 31 weiteren Modbus RTU Teilnehmern. Alle Module verwenden die Push-in-Anschlusstechnik mit Hebel und lassen sich dadurch sehr einfach und zeitsparend anschließen. Darüber hinaus ist das Modul flexibel und zeitsparend in bereits bestehenden Anlagen nachrüstbar.

MM-303827-website-update-Modbus-TCP-on-energy-meter_2000x1125.jpg

Die Energiezähler

Zuverlässige Daten für die Energiewende

Angesichts des dringenden Handlungsbedarfs in Sachen Nachhaltigkeit und steigender Energiekosten stehen wir vor einem Paradigmenwechsel im Umgang mit Energie. Dezentrale Energieerzeugung und Elektromobilität sind zentrale Elemente dieses Wandels und erfordern den Übergang zu fortschrittlichen Energiekonzepten. Neben vielen technologischen Herausforderungen spielen für die Akzeptanz der neuen Konzepte zwei ganz klassische Grundwerte eine große Rolle: Genauigkeit und Vertrauen – die Domäne der MID-zertifizierten Energiezähler von WAGO.
MM-462816-NZ97981-2000x1125.jpg

Auf die Wattstunde genau

In der heutigen Zeit, in der Transparenz in der Energieverbrauchsabrechnung entscheidend ist, bietet WAGO nun Energiezähler mit MID- und METAS-Zertifizierung an. Diese erfüllen alle Anforderungen für den Einsatz im Gebäude-, Industrie- und Ladeinfrastrukturbereich und garantieren dabei höchste Genauigkeit und Rechtskonformität in der Schweiz.

WAGO Energiezähler sind für die umfassende Messung des Energieverbrauchs und dank MID- & METAS-Zulassung auch für die Verbrauchsabrechnung anwendbar. Mehr dazu erfahren Sie im Video.

Übersicht der WAGO MID-Energiezähler mit und ohne METAS-Zertifizierung

Die folgende Tabelle bietet eine umfassende Darstellung der WAGO MID- & METAS-Energiezähler, inklusive Informationen zu ihren Zertifizierungen und den messbaren Werten. Sie ermöglicht einen direkten Vergleich zwischen den Modellen mit MID-Zertifizierung und jenen mit zusätzlicher METAS-Zertifizierung. Diese Übersicht dient als nützliches Werkzeug zur Auswahl des passenden Energiezählers entsprechend den spezifischen Anforderungen und Standards."

Um unseren Kunden höchste Qualität und Konformität zu bieten, präsentieren wir die neuesten Ergänzungen in unserem Sortiment: die METAS-zertifizierten MID-Energiezähler. Diese Geräte sind nicht nur technisch fortschrittlich, sondern auch einfach zu identifizieren. Achten Sie auf das charakteristische CH-Logo neben dem CE-Logo – ein klares Zeichen für die METAS-Zertifizierung. Diese besondere Markierung finden Sie sowohl auf der Seite als auch auf der Vorderseite der Zähler. So können Sie sicher sein, dass Ihr Energiezähler den höchsten schweizerischen Standards entspricht.

ModellMID-ZertifiziertMETAS-ZertifiziertIn der Schweiz für Verrechnungszwecke qualifiziertMID-zertifizierte WerteZusätzliche METAS-zertifizierte Werte

879-3001


879-3021

JaJaJaWirkenergie, Stromstärke, Spannung, Leistungsfaktor, FrequenzBlindenergie

879-3000


879-3020


879-3040

JaNeinJa, mit klarer Kennzeichnung der MID-zertifizierten FunktionenWirkenergie, Stromstärke, Spannung, Leistungsfaktor, Frequenz-
MM-10960_MID_energy_meters_hotspot_2000x1125.jpg

4 Schnittstellen in einem Gerät

Echter Kommunikationsprofi

Vier Schnittstellen in nur einem Gerät: Ausgestattet mit einer M-Bus- und Modbus®-Schnittstelle sowie zwei S0-Impulsausgängen und Bluetooth® sind die Energiezähler von WAGO echte Kommunikationsprofis! So lassen sich die Energiezähler einfach in jedes Projekt integrieren.

Einfach konfigurieren

Konfigurieren wird intuitiv

Über unsere kostenlose App WAGO Energy Meter Configurator können die Energiezähler einfach und blitzschnell konfiguriert werden – ganz ohne Programmieren. Zusätzlich bietet die App die Funktion, aktuelle Werte als CSV-Datei zu exportieren und über gängige Messenger oder per E-Mail zu versenden.

Großes Display

Volle Transparenz auf den ersten Blick

Extra leicht im Handling: Zur Bedienung unserer Energiezähler steht ein besonders großes beleuchtetes Display zur Verfügung, das die wichtigsten Daten übersichtlich auf einen Blick präsentiert. Die Bedienung erfolgt über die integrierten sensitiven Bedienelemente.

MM-42630  website update Energy Meter MID_2000x1125.jpg

Alle Leiterarten schnell verdrahten

Zeitersparnis auf allen Ebenen

Ganz gleich, ob eindrähtig, feindrähtig oder mit Aderendhülse: Die Push-in-Anschlusstechnik mit Hebel ermöglicht eine schnelle und einfache Verdrahtung. Zusätzlich zur Zeitersparnis erhöht die CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik die Sicherheit. Denn: Über die gesamte Laufzeit ist eine dauerhaft sichere Kontaktierung gewährleistet. Dadurch können Kontaktstellen beispielsweise nicht überhitzen.

Spart Platz auf der Hutschiene

Echte Platzersparnis

Platz im Schaltschrank ist ein wertvolles Gut. Deshalb sind unsere Energiezähler trotz ihrer großen Displays so kompakt wie möglich. Die Direktzähler sowie die DC-Zähler haben eine Baubreite von 72 mm. Die Variante mit Wandleranschluss ist dabei besonders schmal: Sie umfasst gerade einmal 2TE (36 mm).

Die Anschlusstechnik funktioniert für alle Drahtvarianten:

eindrähtig

feindrähtig

mit Aderendhülse

MM-306772_website-update_4-pu-dc_mod_meter_energy meter graphic_2000x1125.jpg
879-3001879-3021879-3000879-3020879-3040
Zum Produkt >>Zum Produkt >>Zum Produkt >>Zum Produkt >>Zum Produkt >>
MID- & METAS zertifiziertMID- & METAS zertifiziertMID-zertifiziertMID-zertifiziertMID-zertifiziert
Energiezähler Direktanschluss (4PU)Energiezähler Direktanschluss (4PS)Energiezähler Direktanschluss (4PU)Energiezähler Direktanschluss (4PS)Energiezähler Wandleranschluss (2PCT)
Direktmessung bis 65 AMessung über Stromwandler 1 A oder 5 A
Messen in 2-Leiter-, 3-Leiter- und 4-Leiter-Netzen (3 x 230 V / 400 V)
Konfiguration über sensitive Bedienelemente und Bluetooth®
Schnittstellen: Modbus®, M-Bus, Impulsausgang, Bluetooth®
Externer Tarifeingang (230 V)
4-Quadranten-Messung
Anzeige von: Spannung (V), Strom (A), Frequenz (Hz), Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvarh), Scheinleistung (kVA)
Anschlusstechnik mit Push-in CAGE CLAMP® und Hebel
Produktliste anzeigen

Energiedatenerfassung und Energiedatenmanagement

Alle erfassten Energiedaten können in der WAGO Energiedatenmanagement-Applikation in übersichtlichen Dashboards erfasst und dargestellt werden.

Energiedatenerfassung und Energiedatenmanagement

Alle erfassten Energiedaten können in der WAGO Energiedatenmanagement-Applikation in übersichtlichen Dashboards erfasst und dargestellt werden.

Energiedatenerfassung

Für jeden Schritt die passende Lösung

Die beste Energiemanagementlösung ist die, die sich an Ihre Anforderung anpassen lässt. WAGO bietet Ihnen dafür alle Möglichkeiten. Mit unserem System für das Energiemanagement können Sie in der Produktion, in industriellen Prozessen und in Gebäuden viel Energie sparen.

energiemanagement_titel-produktauswahl_modulare-datenerfassung-2000x1125.jpg

Energiedatenmanagement

Parametrieren statt Programmieren

Das WAGO Energiedatenmanagement, bestehend aus einer Software in Kombination mit einem modularen Steuerungssystem, erfasst Messdaten verschiedener Medien und Einflussgrößen für das Energie-Monitoring und verarbeitet diese für weitere Analysen, die Archivierung und das Reporting.