[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/ch-de/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/eco-2-mit-hebeln" }, "headline": "Neuzugänge bei der WAGO-Eco-2-Stromversorgung mit Hebeln", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-369729-new-website-page-eco-2-3-devices-series-2687-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzE1MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnd1l5OHhNemN5TlRVME9UazROVGd5TWk5TlRTMHpOamszTWpsZmJtVjNMWGRsWW5OcGRHVXRjR0ZuWlY5bFkyOHRNaTB6TFdSbGRtbGpaWE10YzJWeWFXVnpMVEkyT0RkZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3w2YTMwYTFkYTE2MzY4MTkxYTA2YTIwYjhkNjVjMTUxYTMzMzdmNjY1ZWQyNjJlMzMxZTFiZTU2ZmMyMThmZmVk" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri May 12 16:38:49 CEST 2023", "dateModified": "Fri Feb 23 09:50:46 CET 2024" }

News 28. April 2023
WAGO Stromversorgung mit werkzeugloser Push-in-Technologie

Das Portfolio wächst: die Eco 2 mit Hebeln, mit 240 W Ausgangsleistung

Die Eco-2-Stromversorgungsfamilie mit Push-in-Technologie und integrierten WAGO Hebeln erhält Zuwachs. Zu den Modellen mit 30 W und 120 W Ausgangsleistung kommt die Variante mit 240 W Ausgangsleistung (Artikelnummer 2687-2146) dazu.

Ihre Vorteile:

  • Schneller und werkzeugfreier Anschluss dank Hebeln

  • Hoher Wirkungsgrad von ≥ 90 %

  • Schlanke Bauform für mehr Platz im Schaltschrank

  • Zuverlässig, robust, langlebig

Wirtschaftlich, robust – und zukunftssicher!

Durch den Push-in-Anschluss und die WAGO Hebel geschieht der Geräteanschluss der Eco 2 einfach, schnell und werkzeuglos. So kann bei der Verdrahtung der Netzgeräte Zeit eingespart werden. Zur eindeutigen Kennzeichnung der Geräte gibt es eine nachrüstbare Beschriftungsmöglichkeit an der Front. Durch ihre reduzierte Baubreite von nur 50 mm ist die Eco 2 besonders platzsparend. Mit ihrem hohen Wirkungsgrad von über 90 % und der damit verbundenen geringeren Erwärmung sind die Geräte nachhaltig und langlebig. Der potentialfreie DC-OK-Kontakt übermittelt, ob sich die Ausgangsspannung im Nennbereich befindet. Da die Eco 2 mit Hebeltechnologie aktuelle und kommende Normen und Standards erfüllt, ist sie sehr zukunftssicher. Die WAGO Stromversorgung Eco 2 überzeugt als wirtschaftliche, zuverlässige und robuste Stromversorgung im Schaltschrank für den Maschinen- und Anlagenbau mit 24 V Gleichspannung. Denkbare Applikationsbespiele sind die Fertigungstechnik oder ein Gebäudeautomatisierungsumfeld.

Das könnte Sie auch interessieren

Gebäudetechnik

In der Gebäudeautomation und -installation haben sich technische Möglichkeiten entwickelt, die nahezu grenzenlos sind. Hier kommt WAGO ins Spiel: Aus grenzenlosen Möglichkeiten machen wir für Sie passende Lösungen.

mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_building_2000x1125.jpg

Vertrieb

Innendienst_2000x2000

Weitere Serviceangebote: