Wartung in Rekordzeit
![](/medias/200-marine-schiff-sonnenuntergang-bohrinsel-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4fGltYWdlL2pwZWd8YUdZekwyZzJNQzh4TkRFMk9EZzVNREEwT0RVME1pOHlNREJmYldGeWFXNWxYM05qYUdsbVpsOXpiMjV1Wlc1MWJuUmxjbWRoYm1kZlltOW9jbWx1YzJWc1h6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8NGQ4YzcyZGE5ODYxMDA3YTRjODM5NTExZmExZjRhMTUxNGY5MzU1OGQzODBkN2Y0NTk2MTJkZGI1NWY2NGQ2ZA)
Systemverdrahtung auf Bohrinseln ist eine große Herausforderung. Das WAGO-X-COM®S-SYSTEM reduziert den Einsatz vor Ort auf ein Minimum.
Fällt auf einer Offshore-Bohrinsel eine wichtige Technikkomponente aus, ist die Not häufig groß. Denn in den meisten Wartungsfällen muss ein Spezialist per Hubschrauber eingeflogen werden, um unter extremen Bedingungen komplizierte Reparaturen durchzuführen. Ein europäischer Ausrüster von Bohranlagen hat deshalb nach einer servicefreundlichen und kostensparenden Alternative gesucht und mit den Komponenten des X-COM®S-SYSTEMs von WAGO eine Lösung gefunden.
Deckhandling und Kräne – so unterstützt Sie WAGO:
- Mit dem WAGO-X-COM®S-SYSTEM wird die Systemverdrahtung vor Ort auf ein Minimum reduziert.
- Einzelne Module des Reihenklemmsystems lassen sich einfach, schnell und sicher austauschen.
- Ein bis zu drei Zeilen bedruckbarer Beschriftungsstreifen sorgt für die eindeutige Zuordnung einzelner Baugruppen.