Themen 19. Februar 2019
WAGO Steckverbinder WINSTA® – Fragen und Antworten

Steckverbinder – Sie fragen, wir antworten

Uns erreichen viele Fragen zum Thema steckbare Elektroinstallation. Viele lassen sich leicht im Vorfeld beantworten. Die Antworten erhalten Sie, wenn Sie auf die jeweilige Frage in der unten stehenden Liste klicken.

Planung

Welche Anwendungen in der Rauminstallation lassen sich mit den Steckverbindern umsetzen?

Sind die Steckverbinder WINSTA® für den „leicht zugänglichen Bereich“ zulässig?

Wie flexibel ist das WINSTA®-System in Bezug auf Änderungen der Planung/ Installation?

Sind die Steckverbinder wartungsfrei?

Gibt es seitens WAGO Empfehlungen, welche Kodierung und Farbe für welche Anwendung zu nutzen ist?

Gibt es Systemverteiler mit WINSTA®-Komponenten?

Wo darf ich mit WINSTA® installieren?

Service

Wie kann mich WAGO in der Planungsphase für die Gebäudeinstallation und -automation unterstützen?

Gibt es Planungsvorlagen zur Orientierung?

Installation

Lassen sich die Steckverbinder WINSTA® universell für die Gebäudeinstallation einsetzbar, sodass auch Geräte mit konventionellen Netzanschlussklemmen in die Installation eingebunden werden können?

Welche Kernvorteile bieten die Steckverbinder in Bezug auf die Verdrahtung?

Wer darf Produkte der WINSTA®-Serie auf der Baustelle installieren?

Was muss beim Übergang von festverlegbaren NYM-Leitungen zur steckbaren Installation mit flexiblen Leitungen beachtet werden?

Sicherheit

Wie lassen sich bei den Steckverbindern verschiedene Stromkreise individuell unterscheiden/kennzeichnen?

Sind die Steckverbindungen sicher und gegen unbeabsichtigtes Lösen geschützt?

Kann man WINSTA® im Außenbereich installieren?

Ist das WINSTA®-System berührungsgeschützt?

Vorschriften, Normen und Richtlinien

An welchen Vorschriften muss ich mich bei der Installation mit WINSTA® orientieren?

Sind die Steckverbinder im Niederspannungsbereich einsetzbar?

Was ist bei der Querschnittreduzierung in der Installation, z. B. IDC-Flachleitungsabgriff auf einen Bodentank, zu beachten?

Dürfen zwei Stromkreise (ggf. auch unterschiedlicher Spannung) in einem Steckverbinder/ einer Leitung geführt werden?

Was ist bei der Installation zu beachten, wenn erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden?

Alle Produkte

Entdecken Sie die ganze Produktvielfalt der WINSTA®-Familie

Inspiration für Sie

Mehr Produkte von WAGO

Steckverbinder

Ganz gleich, ob Leuchtensteckverbinder, Leiterplatten-Steckverbinder oder Installationssteckverbinder – finden Sie für verschiedene Anforderungen einen einfachen Anschluss.

Automatisierungstechnik

Messen, Steuern, Regeln: Mit der Automatisierungstechnik und der passenden Software von WAGO sind Sie auf der zukunftssicheren und zeitsparenden Seite. Unsere I/O-Systeme, Controller, Displays und Panels zeichnen sich durch höchste Zuverlässigkeit aus – auch unter extremen Bedingungen.

Explore WAGO's product catalog for Automation Technology

Interface-Elektronik

Bedienkomfort bei maximaler Anlagenverfügbarkeit: Die Interface-Module von WAGO erfüllen höchste Ansprüche. Planen und lösen Sie Ihre Aufgaben zuverlässig mit unseren Messumformern, Relais- und Optokopplermodulen, Stromwandlern und Stromversorgungen sowie Übergabemodulen und Systemverkabelungen.

katalogeinstieg_interface_2000x2000_0017.jpg