News 30. September 2020

Erhöhter Berührungsschutz für leicht zugängliche Bereiche

WAGO stattet sein Portfolio der Installationssteckverbinder WINSTA® MINI mit IP40-Schutz aus.

Klein, kompakt und jetzt auch berührungssicher: Das Steckverbindersystem WINSTA® MINI von WAGO gibt es ab sofort mit durchgängigem IP40-Schutz. Die kleinen Installationssteckverbinder, die durch ihre geringe Baugröße und werkzeuglose Betätigung bestechen, sind damit auch für leicht zugängliche Bereiche, wie im Laden-, Messe- oder Möbelbau, geeignet.

Die Erhöhung des Berührungsschutzes auf IP40 schützt den Anwender vor dem Kontakt mit spannungsführenden Teilen der Produkte – selbst dann, wenn Werkzeuge mit kleinen Spitzen (Durchmesser größer 1 mm) genutzt werden. Die Steckverbinder WINSTA® MINI dürfen somit in Bereichen zum Einsatz kommen, in denen elektrische Komponenten auch für Laien erreichbar sind. Hierzu zählen beispielsweise Installationen in der Veranstaltungs- und Eventtechnik, im Retail- und Shopbetrieb oder in Laboreinrichtungen. Installationen auf kleinstem Raum, wie in Möbeln verbaute Leuchten oder dort integrierte Steckdosen und Ladestationen, profitieren ebenfalls von dem Upgrade der Steckverbinder.

Die Familie WINSTA® MINI, die für einen Nennstrom von 16 A ausgelegt ist, macht Elektroinstallation auf engstem Raum steckbar und kommt so dem Miniaturisierungstrend nach. Neben unterschiedlichen Steckverbindern gehören hier auch Verteiler und bereits konfektionierte Leitungen dazu. Der erhöhte Berührungsschutz, der durch modifizierte Zugentlastungsgehäuse erreicht wird, ergänzt das Portfolio optimal für Einsätze in leicht zugänglichen Bereichen – eine Ergänzung, die unter Verwendung des IP2XD-Zugentlastungsgehäuses auch für 3-polige MIDI-Steckverbinder möglich ist.

Ihre Vorteile:

    • Durchgängiger IP40-Schutz für die ganze Familie WINSTA® MINI
    • Geringe Baugröße für Leiter mit einem Querschnitt bis 1,5 mm2
    • Einfache, werkzeuglose Betätigung
    • Vielfältige Kodierungsmöglichkeiten

Mehr über WINSTA®

Elektroinstallation perfekt gesteckt – mit WINSTA®

WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei. Dies gilt auch in weiteren Anwendungen wie z. B. im Schiffbau, in der Bahntechnik oder in der Industrie.