[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ch-fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Sur cette page :
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

OPC UA – OPEN PLATFORM COMMUNICATIONS UNIFIED ARCHITECTURE

16 novembre 2020
COMMUNICATION NORMALISÉE ET SÉCURISÉE
POUR L'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

Flexible, évolutif et évolutif - OPC UA gagne rapidement en importance en tant que standard de communication pour les applications dans la technologie d'automatisation.

Dans de plus en plus de réseaux industriels, OPC UA garantit que les données sont échangées en toute sécurité et sans problème. La technologie est indépendante du fabricant, comprend de nombreux mécanismes de sécurité et, en plus de la pure transmission de données, contient également une annotation sémantique, qui est essentielle pour la modélisation de l'information. Les appareils se décrivent en termes de structure et de fonction. Lors de la communication, non seulement les données sont transmises, mais leur signification est également fournie - cela garantit un degré élevé d'interopérabilité entre les applications.

Les avantages :

  • La technologie permet un échange de données sûr, fiable et indépendant du fabricant.
  • Contient une annotation sémantique.
  • Assure une modélisation simple de l'information.
  • WAGO propose un serveur OPC UA officiellement certifié.
  • Permet l'utilisation de fonctions de sécurité intégrées.

Serveur certifié

WAGO propose OPC UA avec différents profils de serveurs, nano, micro ou embarqués, sur ses contrôleurs PFC et Panel Control. Étant donné que le serveur WAGO OPC UA est l'un des rares officiellement certifiés, il offre les meilleures conditions pour une communication sur mesure et indépendante du fabricant avec les clients OPC UA. Les fonctionnalités de sécurité intégrées complètent l'ensemble.

Modèles d'information pour des données uniformes

Des spécifications dites compagnons ont été définies afin de répondre aux exigences des différentes industries avec des produits ou des machines similaires. Les modèles d'information sont principalement décrits dans ces spécifications. Le serveur WAGO OPC UA, par exemple, fournit ses données en standard conformément aux spécifications d'accompagnement du PLCopen. Le modèle d'information souhaité peut être adapté à l'avenir.

Interopérabilité du capteur au cloud

OPC UA peut être utilisé pour la communication horizontale entre les machines et pour la communication verticale de la machine au cloud - même les produits et appareils de différents fabricants interagissent immédiatement les uns avec les autres. Les modèles client/serveur jouent ici un rôle important, car ils permettent une communication bidirectionnelle avec des interventions de contrôle sur les actionneurs. WAGO propose également cette option : ses contrôleurs PFC et Control Panels contiennent OPC UA avec les différents profils de serveur, qui à leur tour sont équipés de nombreuses fonctions de sécurité. Avec l'ajout du mécanisme de publication/abonnement, OPC UA permettra à l'avenir même à plusieurs abonnés de recevoir des données d'un éditeur en même temps. OPC UA Pub/Sub est susceptible de gagner en importance rapidement, car lorsque le niveau du champ est ouvert, il est à prévoir qu'un participant aura accès à de nombreux destinataires d'informations différents. Avec son démonstrateur technologique, WAGO montre déjà comment différents contrôleurs communiqueront en temps réel avec OPC UA Pub/Sub sur TSN à l'avenir.

UTILISATION OPTIMALE DU POTENTIEL D'OPC UA AVEC WAGO

Profils de serveur OPC UA pour contrôleurs et panneaux de commande WAGO

WAGO propose OPC UA avec différents profils de serveur - nano, micro ou embarqué - sur ses contrôleurs PFC et ses Control Panels. De plus, diverses fonctions de sécurité sont intégrées dans les profils. Cela inclut la communication cryptée entre le serveur et le client, l'authentification via le nom d'utilisateur et le mot de passe et la gestion des certificats. En conséquence, WAGO permet non seulement une communication personnalisée, mais également particulièrement sécurisée avec OPC UA.

L'avenir avec TSN

Le comportement déterministe en temps réel est une autre exigence importante de l'automatisation industrielle. En particulier dans les processus à temps critique au niveau du terrain, il est nécessaire de spécifier une période de latence maximale dans laquelle la communication doit être garantie pour être achevée. Une combinaison d' OPC UA et de TSN crée une telle communication en temps réel. Étant donné que TSN peut être utilisé à tous les niveaux d'un système d'automatisation, c'est-à-dire du capteur au cloud, une communication continue peut être réalisée sans passerelle ni interruption technologique. WAGO est l'un des pionniers de la technologie et montre déjà avec son démonstrateur technologique comment différents contrôleurs communiqueront en temps réel avec OPC UA Pub/Sub via TSN à l'avenir.

MM-4696_LP_full_SPS_TSN_2000x1125_.jpg

Convient au sujet

Contrôleurs

Les tâches de contrôle, grandes et petites, doivent être économiquement rentables. WAGO a les bons contrôleurs pour chaque tâche et exigence

buehne_controller_2000x2000_1.jpg

Écrans tactiles 600 WAGO

Des écrans tactiles puissants pour les tâches de commande et de visualisation exigeantes améliorent la convivialité des machines et des installations et impressionnent par leur conception et leur technologie.

Votre interlocuteur chez WAGO

Technischer Support

stemutz_photo_wago_corporate_2021_opt_2400px-0T3A0781_2000x2000_md

Autres demandes: