Sujets 18 juillet 2019
Cloud WAGO – Questions et réponses

Cloud WAGO – Vous avez une question, nous y répondons

Vous avez des questions à propos de WAGO Cloud ? Nous pouvons répondre facilement à bon nombre d'entre elles en amont. Pour lire les réponses, cliquez sur la question correspondante dans la liste ci-dessous.

Questions générales

Que se passe-t-il lorsque l'abonnement est expiré ?

Vous ne pouvez plus recevoir de données ni accéder aux différentes fonctions (Applications) de Cloud WAGO – seule l'application de licence est disponible.

Puis-je utiliser Cloud WAGO dès mon inscription ?

Oui, vous recevez sous quelques minutes un message de vérification de Cloud WAGO. Dès que vous avez reçu la vérification et exécuté la vérification de votre adresse e-mail, vous avez accès à Cloud WAGO.

Existe-t-il une version d'essai gratuite de WAGO Cloud ?

Oui, il existe une version d'essai gratuite de Cloud WAGO. Cloud WAGO est disponible gratuitement pendant 30 jours maximum, c'est à dire jusqu'à ce que les points de test (100 points de licence) soient utilisés.

Que dois-je payer pour l'utilisation de WAGO Cloud ?

Tous les services de Cloud WAGO sont facturés via des points de licence. Pour déterminer vos besoins en points de licence, vous pouvez utiliser l'outil de calcul de licence : www.wago.com/cloud-calculator.

Cloud

Est-il possible d'exporter des données de Cloud WAGO puis de les utiliser dans AWS ou Azure ?

Oui, vous disposez notamment de l'API et d'exemples dans Python !

Est-il également possible d'avoir une visualisation CODESYS V2.3 via l'application d'accès à distance ?

Non, ce n'est pas possible. La visualisation Web ne ne peut être représentée que si elle a été créée dans e!COCKPIT.

Comment puis-je exporter mes données depuis Cloud WAGO ?

Cloud WAGO propose différentes interfaces pour l'export des données (API RESTful, CSV).

Puis-je utiliser une gestion des utilisateurs pour attribuer différentes autorisations dans Cloud WAGO ?

Oui, une gestion des utilisateurs vous permet d'attribuer individuellement différentes autorisations dans Cloud WAGO ainsi que les annuler ou les supprimer.

Puis-je accéder aux contrôleurs locaux via Cloud WAGO ?

Cloud WAGO offre un accès à distance à la visualisation Web locale et à la gestion basée sur le Web d'un contrôleur.

Sécurité

Quel port doit être ouvert pour la communication entre le contrôleur et Cloud WAGO ?

Pour communiquer avec Cloud WAGO via le protocole MQTT, le pare-feu doit autoriser des connexions sortantes via le port 8883.

Comment se déroule la communication entre Cloud WAGO et un contrôleur ?

La communication entre le contrôleur et Cloud WAGO s'effectue via le protocole de message MQTT (Message Queuing Telemetry Transport).

Où se trouvent mes données ?

Vos données sont stockées dans un centre de données Microsoft-Azure hyperpuissant et hautement sécurisé en Europe.

Est-ce que la communication de données entre le contrôleur et Cloud WAGO est chiffrée ?

La communication de données entre le contrôleur et Cloud WAGO est chiffrée via le protocole TLS 1.2 (Transport Layer Security).

Recommandations à lire

Convient à notre Cloud

Écrans tactiles

Les écrans tactiles performants de WAGO améliorent la facilité d'utilisation des machines et des installations et impressionnent par leur design et leur technologie.

Logiciels pour l'automatisation

Automatisez les machines, les installations et les bâtiments plus efficacement. Avec le logiciel WAGO, c'est possible - et vous avez la sécurité de pouvoir intégrer des standards ouverts.

mm-42937_Webinar_Docker_Posting_2_2000x1125_.jpg

Contrôleurs

Performances et disponibilité optimales : grâce à des rendements accrus, une faible consommation d'énergie, de nombreuses interfaces, des encombrements réduits et une haute sécurité, nos contrôleurs conviviaux (API) sont des solutions d'automatisation économiques.