[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ch-fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Sur cette page :
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Contact

Nous sommes à votre écoute

Vous avez des questions à propos des carrières chez WAGO ?

Vous trouverez ici les bonnes personnes de contact dans les domaines du recrutement et de la formation.

Nous vous renseignons sur :

  • Opportunités professionelles
  • Opportunités de formation
  • Candidatures spontanées

Carole Demierre
HR Manager

+41 (26) 676 73 33

Luc Rossier Manager
Manager HR Admin.

+41 (26) 676 75 36

Natacha Pandelieva
HR Business Partner Coordinator

+41 (26) 676 73 08

Yanick Neuhaus
HR Business Partner

+41 (26) 676 74 46

Aline Bart

HR Business Partner

+41 (26) 676 75 88

Aurélie Burgunder
Administration

+41 (26) 676 75 39

Carine Brasey
Administration

+41 (26) 676 75 35

Francine Michel
Administration

+41 (26) 676 75 40

Contact formation

Avez-vous des questions sur la formation ? Vous pouvez simplement contacter notre spécialiste.

Marie Mülhauser

Learning & Development Specialist

+41 (26) 676 75 28

Ceci pourrait également vous intéresser

FAQ

Les questions usuelles

De l'expérience, nous savons : autour des sujets de la recherche d'emploi, de candidature et de centre de carrière en ligne, beaucoup de questions surgissent. Les plus communes ont été recueillies ici pour vous et ont une réponse.

karriere_kantine_kerstin-schmitt_marlon-alexander-schuppik_2000x2000.jpg

Avec les avantages WAGO, nous nous engageons envers ceux qui comptent le plus pour nous : nos employés

De nombreux avantages visent à créer des conditions de travail dans lesquelles nos employés se sentent à l'aise et réussissent.

wago-plus_familie_2000x1125.jpg
Votre contact chez WAGO

Florence Waeber

HR_Fotos_Florence_Weber_quadrat

Autres demandes:

Recommandations à lire

Recommandations pour lire la suite

Entreprise

Des connexions fortes

Quand le monde a commencé à se mettre en réseau, nous étions là. Aujourd'hui, plus que jamais, nous recherchons des connexions fortes - au sein de l'entreprise ainsi que pour nos clients et partenaires.

unternehmen_wago_c1_tagung_2000x1500.jpg
Company
Numérisation

L'industrie de demain

L'industrie de demain a de nombreuses innovations et de nombreux défis à relever ; des solutions Cloud aux processus de production automatisés. WAGO vous accompagne sur le chemin de l'Industrie 4.0.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Numérisation