Bien préparé dans la zone dangereuse
Les camions-citernes doivent donner le meilleur d'eux-mêmes chaque jour dans les aéroports du monde entier. Des horaires de vol serrés et des règles de sécurité strictes déterminent le quotidien des camions et de leurs chauffeurs. La société brésilienne Rucker est spécialisée dans l'équipement des camions-citernes pour avions et a récemment mis en œuvre un projet majeur pour l'opérateur aéroportuaire publique Infraero.
Comment WAGO vous assiste dans les zones Ex :
- Le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR pour zones Ex résiste même aux conditions les plus extrêmes.
- La température ambiante admise de -40°C à +70°C permet une utilisation dans toutes les zones climatiques sans protection par appareils de climatisation.
La résistance aux tension accrue et l'insensibilité aux interférences permettent même l'utilisation dans les systèmes moyenne tension.
L'extrême résistance aux vibrations et aux chocs répond même aux exigences des véhicules ferroviaires et de l'installation dans les moteurs diesel des navires.