[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ch-fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
icon_ex_explosionsschutz_2000x2000.jpg

Les mesures sont obligatoires

Qui demande une protection contre les explosions ? Pour qui la protection contre les explosions s'applique-t-elle ? Qu'est-ce qui doit être considéré ? Et qu'est-ce qu'une protection constructive contre les explosions ? WAGO a compilé les réponses aux questions les plus importantes pour vous.

Les règlements de protection contre les explosions en Europe sont basés sur le guide ATEX, publié en 1994 sous le numéro de directive 94/9/CE et depuis 2014 en tant que version refondue sous le nom 2014/34/EU. La directive couvre les dispositifs et les systèmes de protection utilisés dans les atmosphères potentiellement explosives

Protection contre les risques d'explosion de WAGO

Les bases de la protection contre les explosions

Tout ce qu'il faut savoir sur la protection contre les explosions en un coup d'œil

Directive 2014/34/UE - Réglementation des obligations des fabricants

Selon l'annexe 1 de 2014/34/UE, le fabricant doit diviser son équipement, à partir desquels des risques d'inflammation (sources d'inflammation) peuvent être provoqués et conduire ainsi une explosion dans les groupes d'appareils et les catégories d'appareils. En outre, un examen de type Ex et une certification par l'un des centres de test désignés doivent être effectués pour ces équipements. Si l'appareil répond aux exigences de l'examen de type, la déclaration de conformité CE est suivie de la base du marquage CE. L'appareil doit être accompagné d'un manuel dans lequel l'utilisation prévue de l'appareil est définie.

Protection primaire contre les risques d'explosion

Ici, le but est d'éviter la formation d'une atmosphère explosive en choisissant de préférence un substitut ininflammable ou des substances ayant un point d'éclair élevé. Si cela n'est pas possible pour diverses raisons, d'autres mesures seront mises en évidence. D'une part, l'inertage. Il utilise la propriété qu'une atmosphère explosive est formée uniquement dans un rapport de mélange exact d'une substance combustible avec de l'oxygène.

Protection secondaire contre les risques d'explosion

Cette mesure vise à empêcher l'inflammation des atmosphères explosives dangereuses, si leur formation ne peut être évitée. À cet effet, les zones du lieu d'utilisation doivent être classées en fonction de la fréquence et de la durée de l'occurrence des atmosphères explosives dans les zones dangereuses. Celles-ci définissent si les sources d'inflammation sont autorisées dans certaines zones dangereuses ou non. Vous trouverez ici un aperçu des différentes sources d'inflammation.

Protection tertiaire contre les risques d'explosion

Il n'est pas toujours possible d'empêcher de manière fiable l'apparition d'une atmosphère dangereuse et d'empêcher l'inflammation de matériel approprié. Des mesures supplémentaires de protection contre les explosions doivent alors être appliquées afin de réduire les effets d'une explosion à un niveau inoffensif. Les mesures de protection constructive contre les explosions comprennent non seulement la construction résistante à la pression ou aux chocs de pression des boîtiers mais également des dispositifs de décompression et de compensation de pression. Une suppression d'explosion par l'équipement d'extinction est l'un d'entre eux.

Exigences sur le fabricant et l'exploitant

Exigences sur le fabricant ATEX 95 − RL 1994/9/EGExigences sur l'exploitant ATEX 137 − RL 1999/92/EGC
Détermination de l'utilisation conforme : objectif d'utilisation, classe de température, conditions d'environnement, groupe et catégorie d'explosionLa réalisation d'une évaluation des risques pour les outils de travail et les installations nécessitant des contrôles (selon ArbSchG, BImSchG, GefStoffV, BetrSichV, StörfallV & règlements techniques)
Les dispositifs doivent être conformes aux exigences importantes en matière de sécurité et de santé.Mise ne place des instructions d'installation, de mise en service et d'entretien selon BetrSichV §§4,7/§12
Réalisation d'une analyse de risques et de source d'étincellesDéfinition des zones et choix des appareils correspondants (voir par ex. BetrSichV- annexe 3, DIN EN 60079-10 ou recueil d'exemples BGR 104)
Utiliser des procédures d'évaluation de la conformité
le cas échéant, contrôle par un centre reconnu
Respect des instructions d'installation, de mise en service et d'entretien
Marquage CE du produit, déclaration de conformitéCréation d'un document de protection contre les explosions
Actualisation régulièresActualisation régulières

Lisez-en plus :

Que se passe-t-il lors d'une explosion, quels facteurs sont déterminants et quelles mesures de protection y a-t-il ? Tout ce que vous devez savoir sur ATEX, les zones Ex, les types de protection contre les étincelles et Cie

Division en différentes zones

Depending on the type of materials that occur, hazardous locations are not equally at risk. The frequency and duration of occurrence of one of these substances give rise to the different protective requirements for operating equipment.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Directives normes et spécifications

Les exigences relatives aux équipements électriques pour les zones potentiellement explosives sont très complexes : les réglementations, directives et normes nationales et internationales doivent être respectées afin de garantir une sécurité maximale. Nous vous donnons un aperçu des principales réglementations et recommandations légales, comme la directive ATEX.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Groupes d'appareils

Tout comme les appareils, les gaz, les vapeurs et les poussières sont divisés en différents groupes selon leurs propriétés. Cette classification simplifie la sélection correcte des dispositifs pour les différents gaz, vapeurs ou poussières.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Produits WAGO pour la protection contre les risques d'explosion

Automatisation

Prêt pour la zone Ex

Automatisation dans les conditions environnementales les plus défavorables ? Les produits et solutions WAGO sont faits pour cela.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Technologie de raccordement électrique

Protection anti-explosion incluse

Approuvé pour les zones Ex : les produits WAGO qui se connectent de manière fiable dans les conditions les plus extrêmes

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg
Votre interlocuteur chez WAGO

Industry Management

unternehmen-market-management-industry-process-gettyimages-154894764-435

Autres demandes: