Aperçu des types de protection contre les étincelles
Les types de protection contre les étincelles servent à empêcher l'inflammation dans les environnements à atmosphère explosive, car ils n'acceptent pas des températures non-admissibles. Les types de protection contre les étincelles diffèrent du type et de la fonction de l'équipement et de la probabilité d'occurrence d'une atmosphère explosive.
L'équipement électrique est soumis aux dispositions de la CEI 60079-0 (gaz et vapeurs), de la CEI 61241-0 (poussières) et de la norme EN 13463-1 (équipement non électrique). Les appareils doivent ensuite toujours être acceptés par un centre de test agréé, par exemple par le « Physikalisch-Technische Bundesanstalt » (Institut fédéral allemand physico-technique, PTB).
![process_grafik_explosionsschutz_zuendschutzarten_2000x1500_6.jpg](/medias/200-process-grafik-explosionsschutz-zuendschutzarten-2000x1500-6.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTY1fGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyaG1aUzh4TkRFd05UY3pNRGt3T0RFNU1DOHlNREJmY0hKdlkyVnpjMTluY21GbWFXdGZaWGh3Ykc5emFXOXVjM05qYUhWMGVsOTZkV1Z1WkhOamFIVjBlbUZ5ZEdWdVh6SXdNREI0TVRVd01GODJMbXB3Wnd8OGIwNjNiNTg2Mzk0MzkwMTY4NDFjYTBiMmY1ZjUyNGYxM2ZhYTE2ZmJhYTlhYzhmZGUyYTdlMGQ2ZTkwMmNiNQ)