Unités de contrôle et de charge ASC
Les alimentations sans coupure, combinant un système de contrôle d’alimentation secourue 24 V DC avec un ou plusieurs modules accumulateur pour le stockage de l'énergie, garantissent une alimentation fiable durant plusieurs heures. Bénéficiez de nombreuses possibilités de paramétrage ainsi que de la surveillance des fonctions et du contrôle via les contacts de signal existants.
Vos avantages :
- Une unité de contrôle et de charge compacte permet d'économiser de la place dans l'armoire de commande.
- Affichage intégré en option et interface RS-232 pour une visualisation et une configuration confortables
- Sans entretien et gain de temps via la technique de raccordement enfichable CAGE CLAMP®.
- Maintenance prédictive et prolongation de la durée de vie de la batterie grâce à la technologie Battery Control
![MM-402926_GWA_IF-Categories_UPS_Gruppenbilder_010_2000x1125.jpg](/medias/MM-402926-GWA-IF-Categories-UPS-Gruppenbilder-010-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjU2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnMU5pOHhNemt5TVRnMU9EUXlNRGMyTmk5TlRTMDBNREk1TWpaZlIxZEJYMGxHTFVOaGRHVm5iM0pwWlhOZlZWQlRYMGR5ZFhCd1pXNWlhV3hrWlhKZk1ERXdYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfGY0MTBlYzg3YmRkOWMyMDU0NjNhNGUyMjhhZjdlZjc1OTIzODRjNmUzNDRkZGY2ZWZlNDBlMzY2YmE0M2M4YTA)
Modules accumulateurs
Les modules accumulateurs comme stockage d'énergie complètent le système ASC pour un fonctionnement sûr et fiable de la machine ou de l'installation en cas de pannes de réseau et d'irrégularités. Les technologies de batterie utilisées sont des modules accumulateurs au plomb pur et des modules accumulateurs au plomb avec gestion intelligente des batteries.
Vos avantages :
- Possibilité de montage en parallèle pour augmenter la durée tampon
- Capteur de température intégré
- Technologie Battery Control pour la détection de l'autonomie restante
![MM-402926_GWA_IF-Categories_UPS_Gruppenbilder_012_2000x1125.jpg](/medias/MM-402926-GWA-IF-Categories-UPS-Gruppenbilder-012-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU4MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnMU55OHhNemt5TVRnMU9EUTROak13TWk5TlRTMDBNREk1TWpaZlIxZEJYMGxHTFVOaGRHVm5iM0pwWlhOZlZWQlRYMGR5ZFhCd1pXNWlhV3hrWlhKZk1ERXlYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfDJlMmNhYjIyZmNkNjFmNjhlOTRlMjhiNDFlNTRkNmM3NWQ0ZDg2MWVkYmExMzBmMDE2ZDc4YjFiNGY1YWNjNzM)
Module de secours capacitif
En plus d'assurer le bon fonctionnement de vos machines et installations, même avec de courtes chutes de tension, les modules de secours capacitifs fournissent des réserves d'énergie qui peuvent être nécessaires pour le couple de démarrage de moteurs lourds ou pour déclencher un fusible.
Vos avantages :
- Diode intégrée pour le découplage des charges secourues et non secourues
- Connexion sans entretien et rapide via connecteurs avec technologie de connexion CAGE CLAMP®
- Possibilité de montage en parallèle sans limite
- Seuil de mise en marche réglable
- Gold-Caps à haute énergie et sans entretien
![MM-402926_GWA_IF-Categories_UPS_Gruppenbilder_013_2000x1125.jpg](/medias/MM-402926-GWA-IF-Categories-UPS-Gruppenbilder-013-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmcxWVM4eE16a3lNVGcxT0RVMU1UZ3pPQzlOVFMwME1ESTVNalpmUjFkQlgwbEdMVU5oZEdWbmIzSnBaWE5mVlZCVFgwZHlkWEJ3Wlc1aWFXeGtaWEpmTURFelh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8YzgwNjlmNDY5N2I4YjJjNTc1OTIxOTNiZDk3ZjM5YWQ3YzU5MTViNDRhMDhiZGZmOTc4MDBlOWE0NDNkZmM1Zg)