[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ch-fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Sur cette page :
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
WAGO Compact Power Supplies is small with high-performance for DIN-rail-mount housings

WAGO ALIMENTATION COMPACT

Les alimentations petites et puissantes dans un boîtier à montage en série ont des tensions de sortie de 5 V DC, 12 V, 18 V, 24 V et des courants de sortie nominaux allant jusqu'à 8 A. Elles ont été conçues par WAGO, par exemple, pour être utilisées dans des distributeurs d'installation et de système et fonctionnent de manière extrêmement fiable.

Vos avantages :

  • Large plage d'entrée, monophasé 85 … 264 V AC : utilisation possible dans différents réseaux d'alimentation.
  • Idéal pour l'industrie, les bâtiments et les appareils électroménagers selon EN 60335-1
  • Montage sur rail et montage à vis variable avec brides de fixation en option : adapté à toutes les situations d'installation
  • Un montage simple et rapide, sans entretien nécessaire, pour un gain de temps et d'argent
  • Tension de sortie avant réglable par outil

Gain de place et de temps

  • Gain de place : conception compacte - à installer dans les tableaux de distribution et les compteurs
  • Gain de temps grâce au précâblage grâce aux connecteurs picoMAX® avec Push-in CAGE CLAMP®

787-10xx

  • Conception de boîtier selon EN 43880, adaptée à l'installation dans de petits distributeurs
  • Triplez les économies grâce à de faibles coûts d'acquisition, une installation facile et un fonctionnement sans maintenance
  • Résistant aux vibrations, rapide et sans entretien grâce aux connexions CAGE CLAMP®

787-12xx

  • Une large gamme d'options de montage sur rail DIN et à vis
  • Idéal pour les appareils domestiques et professionnels conformes à la norme EN 60335 (par exemple, les pompes à chaleur, les systèmes de cogénération de chaleur et d'électricité ainsi que les distributeurs automatiques et les machines de jeu)
  • Installation sûre via des connecteurs picoMAX® avec technologie de connexion Push-in

Alimentation efficace

Tension d'alimentation constante à tout moment - dans le monde entier et dans une grande variété d'applications. Cela fait le succès des alimentations WAGO !

Stromversorung_2000x1500.jpg
Votre contact au sein de WAGO

Technische Produktberatung

Mon-Thu 8 am - 5 pm CET
Fri 8 am - 4 pm CET
kundenservice_technische_produktberatung_gettyimages-465650073_450x450

Autres demandes: