Disjoncteur électronique à quatre et huit canaux
Deux nouveaux disjoncteurs électroniques avec IO-Link : les modules EPSITRON® à quatre et huit canaux offrent une sécurité dans un espace réduit et sont également très communicatifs.
Les disjoncteurs EPSITRON® du système d'alimentation WAGO série 787 se spécialisent dans la sécurisation fiable et précise d'applications avec des tensions d'alimentation 24 V DC. Dans la vaste gamme de disjoncteurs électroniques, il existe maintenant deux nouvelles versions pour quatre et huit canaux - avec la particularité que la communication rapide et fiable avec IO-Link est intégrée.
La connexion de bus de terrain via IO-Link standard ouvre la voie pour ...
une surveillance d'état confortable,
des paramétrages à distance – par exemple, pour un paramétrage facile après un échange et
l'intégration simple des disjoncteurs dans les systèmes de contrôle et de commande de niveau supérieur.