[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ch-fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/eco-2-avec-leviers" }, "headline": "Nouveaux ajouts à l'alimentation WAGO Eco 2 avec leviers", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-369729-new-website-page-eco-2-3-devices-series-2687-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzE1MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnd1l5OHhNemN5TlRVME9UazROVGd5TWk5TlRTMHpOamszTWpsZmJtVjNMWGRsWW5OcGRHVXRjR0ZuWlY5bFkyOHRNaTB6TFdSbGRtbGpaWE10YzJWeWFXVnpMVEkyT0RkZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3w2YTMwYTFkYTE2MzY4MTkxYTA2YTIwYjhkNjVjMTUxYTMzMzdmNjY1ZWQyNjJlMzMxZTFiZTU2ZmMyMThmZmVk" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-01-09_11-55/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri May 12 16:38:49 CEST 2023", "dateModified": "Fri Feb 23 09:50:46 CET 2024" }

Nouveautés 28 avril 2023
Alimentation WAGO avec technologie Push-in sans outil

La gamme s'agrandit : l'Eco 2 à leviers, avec une puissance de sortie de 240 W

La famille d'alimentations Eco-2 avec technologie push-in et leviers WAGO intégrés s'agrandit. En plus des modèles avec une puissance de sortie de 30 W et 120 W, il existe une variante avec une puissance de sortie de 240 W (numéro d'article 2687-2146).

Vos avantages :

  • Connexion rapide et sans outil grâce aux leviers

  • Rendement élevé jusqu'à ≥ 90 %

  • Conception mince pour plus d'espace dans l'armoire de commande

  • Fiable, robuste, durable

Économique, robuste – et évolutif !

Grâce à la connexion push-in et au levier WAGO, la connexion de l'appareil de l'Eco 2 est rapide, facile et sans outil. Cela permet de gagner du temps lors du câblage des alimentations. Il y a une option d'étiquetage sur le devant qui peut être installée ultérieurement pour identifier clairement les appareils. Grâce à sa largeur réduite de seulement 50 mm, l'Eco 2 est particulièrement peu encombrant. Avec leur rendement élevé de plus de 90 % et le réchauffement plus faible qui y est associé, les appareils sont également durables et fiables. Le contact DC-OK libre de potentiel indique si la tension de sortie se situe dans la plage nominale. Étant donné que l'Eco 2 avec technologie à levier répond aux normes et standards actuels et futurs, il est très évolutif. L'alimentation électrique WAGO Eco 2 convainc en tant qu'alimentation électrique économique, fiable et robuste dans l'armoire de commande pour la construction mécanique et d'installation avec une tension continue de 24 V. Des exemples d'application concevables sont la technologie de fabrication ou un environnement d'automatisation de bâtiment.

Cela pourrait aussi vous intéresser

Technique de bâtiment

Les possibilités techniques se sont développées dans l'automatisation et l'installation des bâtiments et sont presque illimitées. C'est là que WAGO entre en jeu : nous créons pour vous les solutions adaptées à des possibilités illimitées.

mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_building_2000x1125.jpg

Vente

Innendienst_2000x2000

Autres demandes: