[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ch-fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
marine_schlepper_seil_2000x2000.jpg

Gestion des ponts et grues

Que ce soit en haute mer ou dans les zones environnementales, les remorqueurs d'aujourd'hui doivent amener les plus grands navires en toute sécurité jusqu'à leur destination. Ici le temps est réellement synonyme d'argent.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Commande de vannes à partir du système WAGO-I/O-SYSTEM
  • Bibliothèque de régulateurs pour CoDeSys
  • Paramétrage des vannes proportionnelles avec WAGO-I/O-CHECK

WAGO dans la marine

Solutions pour la gestion des ponts et des grues

Nos solutions dans le domaine de la gestion des ponts et des grues sont éprouvées sur tous les océans et dans les conditions les plus difficiles.

Tous les hublots étanches et la cargaison bien fixée au crochet

Les avantages en terme de concurrence se posent surtout pour ceux qui peuvent offrir leurs services presque 24h/24. Un degré élevé d'automatisation des treuils et autre machines de ponts permet ici la meilleure protection possible pour les marins Bien sûr, il en va de même pour les opérations de chargement avec des grues et des systèmes de transfert sur des parcs éoliens offshore ou des plates-formes pétrolières. Le point fort est le contrôle direct des vannes proportionnelles - les amplificateurs de vannes onéreux et les solutions propriétaires appartiennent au passé. Le paramétrage se déplace dans l'automatisation, où la chaîne d'outils est disponible de toute façon.

Notre système WAGO-I/O-SYSTEM 750 pose de nouveaux jalons :

  • par intégration dans des réseaux ETHERNET redondants ou hautement disponibles avec des modules compatibles SIL ou simplement le système d'E/S classique 750
  • avec des modules spéciaux pour le contrôle direct des vannes proportionnelles et tous les autres modules de la gamme de produits - la solution la plus compacte pour chaque application !

Nos solutions en application

WAGO a déjà mis en œuvre de nombreux projets captivants dans le domaine de la gestion de ponts et de grues Lisez ici quels sont les plus récents.

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

Recommandations à lire

Davantage dans le domaine de la marine

Qu'il s'agisse de Maritim 4.0, de contrôle d'entraînements ou de gestion de ballast de réservoir et de gestion du fret - WAGO offre des solutions pour chaque défi maritime.

Commande d'entraînement

Prêt pour la suite

Les solutions d'automatisation intelligentes sont également l'avenir de la navigation. Avec les solutions de WAGO, vous optez pour la sécurité.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Alarme et contrôle

Traitement du signal fiable

Collecte, traitement, visualisation et, si nécessaire, alarme pour les données : les systèmes d'alarme et de surveillance avec technologie WAGO font le travail.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg
Automatisation de cabine

Le confort en plus de la sécurité

Les solutions de connexion abordables et fiables de WAGO constituent la base électronique des équipements de bord.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg
Ballast de réservoir & Cargo

Parfait en équilibre

Une position stable dans n'importe quel état de mer est vitale pour les cargos. Les systèmes de ballast de réservoir fiables en sont la clé - avec des solutions de WAGO.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg