[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ch-fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Sujets
Directives et
règlements

Les produits WAGO sont développés, testés, fabriqués et étiquetés conformément aux normes et lois applicables. Pour cela, ils sont soumis à de nombreux contrôles et tests au cours du processus de développement et en cours de production. Dans la suite, nous présentons quelques directives et règlements que vous pouvez approuver en tant que client :
WAGO remplit toutes les normes.

WAGO vous informe :

  • Marquage CE et directives CE
  • Normes
  • Méthodes d'essai

Directives et règlements chez WAGO

Position concernant le marquage CE

Les produits de l’entreprise WAGO GmbH & Co. KG sont développés, contrôlés et marqués selon les normes et directives internationales en vigueur. Le marquage CE est un marquage de produits pour le marché intérieur européen à partir duquel le fabricant indique que l'équipement électrique est conforme aux exigences applicables qui sont définies dans la législation d'harmonisation (directives EU) de l'Union Européenne sur le marquage. Avec ce signe, l'intention originelle était de soutenir les instances des pays membres de l'EU en matière de surveillance de marché en tant que symbole de possibilité de libre circulation dans l'EU. Un marquage CE est effectué en vertu de la directive EU 765/2008 et ne doit seulement être appliqué que si les exigences relatives au produit sont définies dans une directive EU correspondante. Pour de telles directives, on a par exemple la directive basse tension, la directive CEM, la directive ATEX, la directive relative aux produits de construction ou la directive machines. Si plusieurs directives s'appliquent pour un produit, toutes les directives concernées doivent être prises en compte. Dans les directives, ne sont chaque fois décrites que les exigences de base pour atteindre cet objectif. Les différents détails techniques sont précisés selon le nouveau concept (New Approach) par des listes avec références à des normes (appelées normes harmonisées).

1. Directive basse tension
L’application de la directive basse tension (directive Low-Voltage (LVD)) garantit la sécurité des matériels d’exploitation électriques. D’après cette directive, sont classés dans les matériels d’exploitation électriques tous les dispositifs destinés à être utilisés avec une tension nominale de 50 V à 1000 V en courant alternatif et de 75 V à 1500 V en courant continu.
Produits dans le cadre de la Directive Basse Tension conçus de sorte qu'ils sont exclusivement destinés à être installés dans d'autres équipements électriques et dont la sécurité dépend en grande partie sur la façon dont les composants sont installés dans le produit final et quelles caractéristiques générales a le produit final, ont été définis comme composants de base selon la directive de basse tension.
La directive de basse tension n’est pas applicable aux composants de base qui ne devront pas faire l’objet d’un marquage CE.
Pour les équipements électriques conformément à la directive basse tension, s'applique en plus la directive RoHS. Celle-ci réglemente l'utilisation de matières dangereuses dans des appareils électriques et composants électroniques. Ainsi, la quantité de composants problématiques doit être réduites dans les déchets électroniques. Des informations plus précises sur les matériaux utilisés par WAGO peuvent être trouvées dans nos catalogues, dans les documentations de produits, sur les emballages et sur le site Internet.

2. Directive CEM
La directive CEM définit les exigences d’un produit concernant l’intensité maximale des interférences électromagnétiques émises, ou quelle doit être la résistance aux interférences électromagnétiques.
Les composants passifs du point de vue électromagnétique ou les composants ne remplissant pas une fonction indépendante, comme par exemple des bornes, des résistances, des diodes, des condensateurs, des relais de commutation ou des câbles (sous forme des circuits imprimés passifs) ne sont pas classés d’après cette directive.

3. Directive ATEX sur la protection anti-explosion
La directive ATEX définit les règles pour les produits (appareils et systèmes de protection) dans des milieux à risque d'explosion. De nombreux produits de la maison WAGO sont adaptés pour une utilisation dans les milieux à risque d'explosion.
En raison des possibles dangerosités, la directive ATEX distingue trois différents groupes d'appareils ; dans le cas des groupes II et III, on a aussi une subdivision en zones. La qualification des produits WAGO pour les différents groupes et zones est décrite dans les documentations de produit correspondantes (catalogue, site Internet, fiches de données et encarts de produits).
D'un côté, il peut s'agir d'appareils qui peuvent être utilisés comme équipement dans de tels milieux ; d'un autre côté, il peut aussi être question de composants qui sont nécessaires à un fonctionnement sûr mais qui ne remplissent pas de fonction propre. De tels composants sont par exemple des bornes sur rail pour les milieux à risque d'explosion.
Pour les deux groupes, ils doivent correspondre à la directive de produit ATEX.

4. Directive radio
La directive radio comprend tous les appareils qui émettent ou reçoivent des ondes radio conformes, ceci à des fins de communication radio et/ou de radiolocalisation. Les exigences essentielles de sécurité comprennent la protection de la santé des personnes et des animaux domestiques et productifs, ainsi que la sécurité électrique au sens de la directive basse tension, cependant sans application de limitation de tension. De plus, les objectifs de protection selon la directive CEM doivent être remplis et on doit garantir une utilisation efficace des fréquences radio. Conformément à la législation sur la déclaration de conformité EU , les produits WAGO concernés par la directive radio présentent seulement la directive radio car les directives basse tension et CEM doivent être implicitement remplies.

5. Réglementation sur les produits de construction
La directive sur les produits de construction exige que les ouvrages soient conçus et réalisés de telle sorte que la sécurité des personnes, des biens et des animaux domestiques ne soit pas en péril et que l'importance de la protection de l'environnement soit considérée. Comme produits de construction, on définit ici des produits ou kits qui sont fabriqués pour être installés de façon permanente dans les ouvrages et qui apportent une contribution significative à la réalisation des exigences de base pour cet ouvrage.
De l'avis unanime des experts de l'industrie allemande de l'électronique mais aussi de WAGO GmbH & Co. KG, les produits de la technologie générale d'installation ne sont pas de tels produits et ne sont donc pas concernés par cette directive.

6. Directive machines
La directive machines s'applique pour les machines (complètes ou incomplètes) qui exécutent leurs fonctions par d'autres moyens que par la force humaine ou animale directe ou qui sont des éléments de sécurité pour de telles machines.
En règle générale, les produits WAGO ne sont pas concernés par cette directive.
Les fabricants de machines ou installations sont tenus, de par cette directive, d'employer des produits et composants sûrs pour leurs constructions. Avec l'utilisation de produits WAGO (et leur conception conforme au normes dans l'état actuel), on facilite la fabrication conforme aux directives et un fonctionnement sûr.

Importance du marquage CE pour les produits de la société WAGO
Pour les différents produits de la société WAGO, s'appliquent soit une ou plusieurs directives EU soit encore aucune directive EU. Si aucune de ces directives n’est valable, le produit ne sera pas prévu du marquage CE conformément aux prescriptions légales. Une déclaration de conformité ne doit pas être établie. Tous les autres produits sont dotés du marquage CE (soit sur le produit, sur son emballage ou les documents d'accompagnement) et une déclaration de conformité est exposée ou rendue accessible au client.
Les fiches techniques des produits conformes aux prescriptions des produits sans marquage CE, renvoient aux normes qui ont été appliquées, dans la mesure du possible, lors du développement, aux essais de type et aux essais de série.

Normes IEC/EN

Des informations supplémentaires sur les normes applicables aux produits WAGO peuvent être trouvées dans le fichier PDF suivant :

Essais et méthodes d’essai selon les normes CEI/ EN

Pour chacun de nos produits, des connecteurs jusqu'aux bornes sur rail, différentes prescriptions d’essai spécifiques sont disponibles.

Dans les paragraphes suivants, les essais les plus importants sont énumérés, ils se bornent à la description des méthodes d’essai et à l’explication des buts correspondants.

Essais mécaniques
Les produits WAGO sont développés et fabriqués de manière à supporter les contraintes mécaniques qui se produisent dans l'application sans les endommager. D'une part, cela est prouvé par les tests suivants, et en partie démontré par des tests normatifs requis.

  • Connectivité de tous les conducteurs spécifiés dans la fiche de données
  • Essai de traction sur les conducteurs connectés (selon CEI/EN 60947-7-1, CEI/EN 60998-2-2, CEI/EN 60999-1)
  • • Essai de tenue aux chocs selon CEI/EN 60068-2-27, 60068-2-30 ; applications ferroviaires CEI/EN 61373
  • Essai de vibration selon CEI/EN 60068-2-6; génie naval DNV GL, LR ; Applications ferroviaires CEI/EN 61373)

Essais électriques
Les produits WAGO remplissent les exigences des tests électriques suivants :

  • • Essai d’échauffement selon CEI/EN 60947-7-1, CEI/EN 60947-7-4, CEI/EN 61984
  • • Courbe de derating selon CEI/EN 60512-5-2
  • Essai de chute de tension selon CEI/EN 60947-7-1, CEI/EN 60999-1
  • • Test de la résistance du courant instantané (résistance aux courts-circuits) selon CEI/EN 60947-7-1, CEI/EN 60947-7-4
  • • Paramètres d’isolation selon CEI/EN 60664-1
  • Essai de la rigidité du diélectrique avec tension de tenue aux courants alternatifs selon CEI/EN 60998-1, CEI/EN 60947-7-1, CEI/EN 60947-7-4
  • Résistance à la surtension transitoire de référence selon CEI/EN 60664-1, CEI/60947-7-1
  • • Indices de protection des matériels électriques selon CEI/EN 60529


Essais des matériaux
Tous les produits WAGO remplissent les exigences des essais des matériaux suivants :

  • Essai au brûleur-aiguille selon CEI/EN 60947-7-1, CEI/EN 60695-11-5
  • • Essai au fil incandescent selon CEI/EN 60998-1, CEI/EN 60695-2-11


Essais climatiques
Les essais suivants donnent les caractéristiques du comportement d’un produit dans des milieux agressifs. Des atmosphères industrielles, pouvant influer sur la longévité des points de serrage, sont simulées dans des chambres climatisées. Tous les produits WAGO remplissent les exigences des essais climatiques suivants :

  • Sollicitation aux chocs thermiques selon CEI/EN 60947-7-1, CEI/EN 60998-2-2
  • Atmosphères industrielles selon EN ISO 6988, CEI 60068-2-42, CEI/EN 60068-2-60
  • Brouillard salin selon CEI/EN 60068-2-11, secteur naval DNV GL, LR
  • Variation de température rapide selon CEI/EN 60068-2-14
  • Chaleur humide, cyclique (12 + 12 heures) selon CEI/EN 60068-2-30; secteur naval DNV GL, LR

Savoir ce qu'il y a dedans et ce qui doit être fait

Quels matériaux nous utilisons pour nos produits et ce à quoi vous devez faire attention pour connecter des conducteurs rigides en aluminium à nos bornes à ressort, c'est ce que nous voulons vous dire.

Votre contact chez WAGO

Vertrieb

Innendienst_2000x2000

Autres demandes:

Téléchargements

Certificats et approbations

Construit, testé, approuvé : les produits WAGO sont approuvés pour une utilisation dans un large éventail d'industries et de secteurs dans le monde entier. Les preuves ont été préparées pour le téléchargement.

kundenservice_zertifikate_zulassungen_gettyimages-533837347_2000x2000.jpg
Téléchargements
Téléchargements

Catalogue

Ayez une vue d'ensemble même sans connexion Internet : téléchargez nos catalogues et listes de prix pour avoir vraiment toutes les informations importantes à portée de main à tout moment.

WAGO6369_23-elektronische-kataloge_2000x1500.jpg
Téléchargements