Qu'est-ce qui a incité EW Rümlang à collaborer avec Brütsch Elektronik AG pour ce projet ? « Elle jouit d'une excellente réputation et avec son système de gestion de réseau, elle dispose d'un produit adapté aux petites entreprises d'approvisionnement en énergie. C'est exactement ce que nous recherchions », explique Willi Flükiger. Pascal Klingele cite une autre raison pour laquelle le projet a été retenu : l'approche ouverte du système. Il est basé sur des composants industriels standards et peut être développé et adapté à tout moment si nécessaire.
Dans les stations de réseau local, un contrôleur WAGO PFC200 collecte de manière fiable toutes les données des capteurs et les transmet de manière sûre à la centrale, où les données sont visualisées, à l'aide d'OPC UA. « On sait quelle est la tension de chaque ligne moyenne tension du réseau d'approvisionnement d'EW Rümlang et quel type de courant circule à quelle fréquence », souligne Dominik Haas. Les valeurs de la puissance réactive, de la puissance active et de la puissance apparente, explique le chef de projet Automation chez Brütsch Elektronik AG, sont également enregistrées et peuvent être consultées à tout moment. Un rapide coup d'œil sur la page d'aperçu suffit pour vérifier le taux d'utilisation des lignes.