Remplissage en toute sécurité de matières explosives
Ils sont verts, gris, rouges, puis bleus ou noirs et ont toujours une capacité de 200 litres. Les fûts métalliques normalisés sur le plan international sont largement utilisés pour placer dans un conditionnement stable des produits fluides comme les huiles ou les produits chimiques. Pour ces emballages, Feige FILLING a conçu une ligne clé en main qui englobe non seulement le processus principal du remplissage mais aussi la manutention complète avec le flux de matière. « Nos clients veulent mettre leurs produits en fût et les expédier ». Ils ne veulent pas s'occuper de la manière dont les fûts arrivent sous la vanne de remplissage ou plus tard sur la palette d'expédition », déclare Martina Thomsen, directrice Marketing, qui précise que les fûts ne sont qu'un type de conditionnement parmi d'autres pour lequel Feige FILLING fournit les installations de remplissage adaptées. « La gamme comprend à la fois des conteneurs IBC d'une capacité d'un mètre cube, des fûts et des petits conteneurs comme les pots de peinture que l'on trouve dans les magasins de bricolage. »
Avantages du système WAGO-I/O-SYSTEM 750 :
Sécurité intrinsèque, indépendant du bus de terrain, flexible et robuste
Les zones Ex et non Ex sont couvertes dans un seul système.
La petite taille favorise une utilisation dans un espace limité.