[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ch-fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x2000.jpg

Automatisation de process modulaire

Une construction et un rééquipement plus rapides des installations techniques de processus : vous souhaitez réagir rapidement et de manière flexible aux exigences actuelles du marché et augmenter ainsi votre compétitivité ? La solution s'appelle DIMA – Intelligence Décentralisée pour Installations Modulaires Avec le DIMA, WAGO a présenté à la réunion principale NAMUR 2014 une approche qui pourrait révolutionner l'ingénierie des installations techniques de processus.

Avantages du concept modulaire d'installation :

  • Phase de conception raccourcie
  • Construction d'installation raccourcie
  • Mise en service rapide
  • Flexibilité en adaptant les capacités des modules aux conditions du marché

Automatisation de process modulaire

Garder la cadence avec des systèmes adaptables

Ce n'est qu'avec des systèmes modulaires que l'industrie des processus peut réagir assez rapidement aux demandes changeantes du marché.

Les besoins : une production adaptable

Les exigences imposées à la production industrielle de processus par le marché ont fondamentalement changé au cours de la dernière décennie : la fluctuation des marchés d'approvisionnement et de vente ainsi que la demande croissante spécifique au client de spécialisation des produits conduisent à des cycles de production et d'innovation toujours plus courts, également ou en particulier pour les produits chimiques. Les installations de production d'aujourd'hui peuvent difficilement répondre à ces exigences : un changement dans le volume de production est généralement compensé par une perte d'efficacité de production sur la base d'installations conventionnelles.

Pour cette raison, de nouveaux produits ne sont aujourd'hui introduits que pour des marchés fiables et de nouvelles technologies prometteuses ne sont utilisées qu'avec un grand retard. En particulier dans le futur environnement d'Industrie 4.0, on peut s'attendre à ce que les tendances de la mondialisation et de l'individualisation continuent de s'intensifier - et donc aussi les exigences de flexibilité des processus de production. C'est pourquoi il est encore plus important aujourd'hui d'améliorer les systèmes de production en adaptant les installations et les machines.

La solution : construction modulaire d'installation

L'ingénierie modulaire des installations a été la clé d'une plus grande flexibilité de la production depuis plusieurs années. L'idée : une installation complète se compose de plusieurs modules d'installation autosuffisants. Un module d'installation forme dans chaque cas une ou plusieurs étapes de production normalisées et peut être combiné avec d'autres modules pour former un processus complet. Pour ce faire, tous les modules d'installation sont connectés à un backbone. Ce backbone fournit les modules en termes de matériel et de technologie de l'information.

Si le processus de production doit changer, on doit seulement changer un ou plusieurs modules. Le volume de production peut être augmenté par un « Numbering-up », c'est-à-dire l'ajout de modules similaires (Figure 1). Ce n'est qu'avec des systèmes modulaires flexibles que l'industrie des processus peut réagir assez rapidement aux demandes changeantes du marché. Cependant, pour la mise en œuvre cohérente d'une construction d'installation modulaire, les solutions techniques pour l'automatisation des installations modulaires font encore défaut. Avec le DIMA, WAGO a présenté à la réunion principale NAMUR 2014 une approche qui pourrait révolutionner l'ingénierie des installations techniques de processus.

WAGO en pratique

En savoir plus sur l'automatisation des processus

Les concepts d'installations modulaires jouent un rôle de plus en plus important dans l'ingénierie moderne des procédés et des processus. Nous vous présenterons des sujets et des solutions adaptés.

Interview

Une production qui s'adapte

Les normes uniformes aident à structurer les processus et la communication. Le Dr. Tobias Voigt de la TU Munich révèle comment.

process_interview_prozessindustrie-4-0_weihenstepher-standards_digitalisierung_tobias_voigt_2000x1500.jpg
Interview
Votre interlocuteur chez WAGO

Vente

Innendienst_2000x2000

Autres demandes:

Cela pourrait aussi vous intéresser

Davantage dans le domaine de la technologie des procédés

Qu'il s'agisse d'automatisation de processus modulaire, de protection contre les explosions, de cybersécurité ou de Process 4.0 - WAGO propose des solutions pour tous les défis de l'industrie.

Prozess 4.0

Chaînes de création de valeur intelligente

Transformer les processus numériquement et les repenser : WAGO est votre partenaire fiable pour le développement et la mise en œuvre individuels.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Process 4.0
Protection contre les risques d'explosion

Savoir, cela aide

Les personnes, l'environnement et les processus : la protection contre les explosions est une priorité et nécessite un partenaire expérimenté qui vous conseillera efficacement. WAGO est ici pour ça

explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x1500.jpg
Protection contre les risques d'explosion

Recommandations à lire

WAGO dans d'autres branches

L'automatisation et la technologie de contact de WAGO ne sont pas seulement représentées dans le domaine de la technique de processus et la technologie des procédés industriels Découvrez les solutions proposées par WAGO dans d'autres secteurs.

Marine & Offshore

La technologie d'entraînement moderne, la mise en réseau des sous-systèmes - l'automatisation et la numérisation sont la norme sur le navire.

brancheneinstiege_marine_2000x1125.jpg

Technique des courants forts

Les technologies modernes d'automatisation et de numérisation créent des réseaux intelligents communicatifs.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg