[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ch-fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Sur cette page :
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Sujets
Créé pour des applications extérieures

Le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR a été spécialement développé pour les applications extérieures exigeantes : même sous des charges thermiques, mécaniques et électromagnétiques extrêmes comme sur les navires, dans les raffineries ou dans les installations moyenne tension, la série 750 XTR assure une haute disponibilité.
Les systèmes d'automatisation pour les installations industrielles sont généralement logés dans des zones protégées, habituellement dans des armoires de commande conventionnelles dans un bâtiment plus ou moins tempéré. De telles conditions environnementales à peine exigeantes ne demandent pas de grandes exigences sur le matériel. La situation est assez différente avec les installations indépendantes dans les applications dites extérieures. Les systèmes d'automatisation doivent résister de manière sûre et fiable à certaines des conditions les plus difficiles, par exemple de grandes différences de température, des sources d'interférences électromagnétiques ou de fortes vibrations.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Le système WAGO-I/O-System 750 XTR a été spécialement conçu pour les conditions environnementales extrêmes.
  • Il est résistant à la température, aux tensions, aux interférences et aux vibrations.
  • Le contrôleur de télécontrôle du système WAGO-I/O-System 750 XTR prend en charge les protocoles de télécontrôle selon CEI60870-5-101/-103 /-104, CEI61850-7 et CEI61400-25 ainsi que MODBUS.

À la hauteur des circonstances défavorables

Des applications extérieures typiques peuvent être trouvées dans les stations de pompage décentralisées, dans les installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement, dans la pétrochimie, sur les plateformes pétrolières et gazières offshore et onshore, dans les pipelines de transport, les raffineries, sur les navires, dans les systèmes éoliens et installations photovoltaïques ou les stations de transformation. Utilisés dans les mêmes domaines d'application, les systèmes d'automatisation nécessitaient jusqu'alors des équipements auxiliaires spéciaux : par exemple sous la forme de climatisation, d'isolation ou d'installation compliquée dans des armoires de commande coûteuses de haut degré de protection. À moins que le système ait une résistance intrinsèquement plus élevée aux conditions environnementales difficiles en raison de sa construction spécifique.

Le bon produit pour chaque application

Le meilleur exemple pour cela est le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Spécialement conçu pour des applications aussi exigeantes, c'est la version robuste du système à succès WAGO-I/O-SYSTEM 750 Il résiste aux intempéries, aux tensions, aux interférences et aux vibrations, tout en offrant les mêmes avantages de base que le système standard du spécialiste de l'automatisation de Minden : grande flexibilité et modularité dans le plus petit espace ! La version XTR du système 750 est facile à reconnaître avec ses modules gris foncé. Parmi les derniers produits de la série 750 XTR, il y a le PFC200 compact et puissant avec système d'exploitation Linux® en temps réel. Le contrôleur est disponible en deux niveaux de configuration avec différents nombres d'interfaces de communication. Les deux variantes sont également disponibles en tant que contrôleurs de télécontrôle, qui, en plus des protocoles de télécontrôle CEI 60870-5-101, -103 et -104, CEI 61850, CEI 61400-25, prennent également en charge DNP3. Les contrôleurs de télécontrôle PFC200 maîtrisent en autres IPsec et OpenVPN et correspondent ainsi aux standards de sécurité les plus élevés.

PFC200xtr_750-8204.jpg

Le contrôleur de télécontrôle du WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR offre une variété de protocoles d'application.

Modules de mesure de puissance à 3 phases en trois versions

En plus des contrôleurs, le module de mesure de puissance en système triphasé élargit surtout le spectre d'applications du système WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Disponible en trois variantes : pour la mesure avec convertisseurs de courant avec un courant de mesure maximum de 1 A ou 5 A ainsi que pour la mesure avec boucles de mesure Rogowski. À cette occasion, toutes les grandeurs de mesure importantes comme la puissance réactive, apparente et active, la consommation d'énergie, le facteur de puissance, l'angle de phase, la fréquence, les surtensions et les sous-tensions ainsi que les surintensités et les sous-intensité sont directement mises à disposition dans la table image, sans qu’il soit nécessaire de consommer des ressources au niveau du système de contrôle. Avec ces informations et une analyse d'harmoniques jusqu'à 41 harmoniques, le module de mesure de puissance à 3 phases permet une analyse complète de réseau.

Utilisation dans des conditions environnementales extrêmes

Le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR est protégé contre les pics de tension qui surviennent pendant les commutations et les défauts du réseau d'alimentation, contre les impulsions parasites transitoires dues aux intempéries ou lors de processus de régulation lorsque la tension de sortie des blocs d'alimentation se stabilise après des changements de charge élevés. Il répond aux exigences accrues en matière de tenue aux tensions selon la norme EN 60870-2-1. Cela signifie que sa résistance accrue aux tensions de choc de 1 kV (classe VW1 pour les modules avec tensions d'alimentation <60 V) et 5 kV (classe VW3 pour les modules avec tensions d'alimentation de 60 V) garantit un fonctionnement sans perturbations, car l'électronique est protégée contre les dysfonctionnements. Le comportement CEM optimisé de la série 750 XTR évite les émissions négatives et peut donc être installé à proximité immédiate de systèmes tiers même très sensibles. Le système possède une résistance aux vibrations de 5g et résistance aux chocs en continu de 25g. Grâce à sa robustesse contre les charges mécaniques extrêmes, il peut même être utilisé dans les nacelles d'éoliennes offshore ou de tunneliers - donc dans des applications où le système est exposé à de très fortes vibrations. Grâce à son altitude de fonctionnement maximale de 5000 m, le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR peut être utilisé même dans l'air raréfié des stations de haute montagne.

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg

Conçu pour une utilisation dans les armoires de commande conventionnelles : la série 750 XTR.

Moins de dépense pour les planificateurs et les ingénieurs de projet

Les systèmes d'automatisation conventionnels doivent être climatisés ou protégés séparément dans de telles conditions environnementales dans l'armoire de commande. Cela nécessite un effort d'installation plus important, génère des coûts plus élevés et nécessite, en cas de charge CEM, une conception de montage spéciale avec des armoires spéciales. Ce n'est plus nécessaire avec le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Avec sa plage de température étendue de -40 ° C à +70 ° C, le système peut être installé dans des armoires de commande conventionnelles ou des boîtiers de commande. On peut se priver d'une climatisation complémentaire ainsi que d'une absorption des vibrations et d'une protection CEM distinctes. Cela permet d'économiser des coûts dans l'ingénierie, les composants et le montage. Dans de telles applications, les planificateurs et les ingénieurs de projet doivent prévoir des coûts significativement plus bas s'ils utilisent la série 750 XTR au lieu d'un système d'automatisation classique.

Auteur : Manfred Kühme | WAGO

WAGO en pratique

Des références dans le domaine de la technique des procédés industriels

En tant que partenaire et leader de l'innovation, WAGO met en œuvre de nombreux projets intéressants. Découvrez ce que nous pouvons faire pour des solutions créatives et efficaces dans le domaine de la technologie des procédés industriels

Référence

Automatisation pour pipelines

Les installations de traçage thermique empêchent le givrage des pipelines aux températures sibériennes. Protection contre les risques d'explosion

process_landschaft_brunnen_schnee_2000x1500.jpg
Référence

Stations d'épuration régulées

Le contrôle à la demande économise l'électricité, réduit la concentration en azote et augmente la sécurité opérationnelle. Rendu possible avec la technologie de WAGO.

process_referenz_ortner_explosionsschutz_klaeranlage_becken_filter_2000x1500.jpg
Référence

Niveaux de surveillance automatisés

Pour l'exploitation du plan d'eau « Förmitztalsperre », le bureau de gestion de l'eau mesure de nombreux niveaux d'eau. La technologie WAGO est utilisée pour la sécurité du barrage.

process_landschaft_windkraftanlagen_see_felder_2000x1500.jpg
Votre interlocuteur chez WAGO

Industry Management

unternehmen-market-management-industry-process-gettyimages-154894764-435

Autres demandes: