Nouveautés
Pour la zone Ex : WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Avec les produits de la série 750 XTR, WAGO offre une solution qui élargit les possibilités d'utilisation de machines et d'installations dans des conditions environnementales et de perturbations extrêmes et qui confère ainsi un maximum de flexibilité. La série 750 XTR est déjà prévue pour des températures de -40°C à +70°C, pour des vibrations jusqu'à 5g, des altitudes d'utilisation jusqu'à 5000m au dessus du niveau de la mer, et avec résistance élevée aux interférences et aux tensions (selon EN60870-2-1). Depuis septembre 2017, la série 750 XTR existe aussi pour les domaines à risques d'explosions.

Le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR peut être utilisé hors zone, ou en zone 2/22 dans un coffret certifié. Tous les modules possèdent l'homologation ATEX-/IECEx pour une utilisation en zone 2/22. En plus des signaux standards des équipements installés en zone 2/22, il est possible de raccorder des capteurs et actionneurs à sécurité intrinsèque installés jusqu’en zones 0/20 ou 1/21, via les modules bleus.

Vos avantages :

  • eXTRêmement résistant : -40 … +70 °C

  • eXTRêmes tenue en tension et insensibilité aux perturbations : selon EN 60870-2-1

  • Résistance aux vibrations eXTRême : 5g selon EN 60068-2-6

  • Résistance eXTRême aux chocs en continu : 25g selon IEC 60068-2-27
  • Sécurité intrinsèque eXTRême : acquisition de signaux des zones 0 et 1

  • Condensation momentanée : selon classe 3K7, selon EN 60721-3-3

  • Altitude d'utilisation : jusqu'à 5 000 m au dessus du niveau de la mer
  • Approbations : UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, navale (DNV GL, ABS,…)
  • Site de montage : zone 2/22

Sécurité intrinsèque dans des conditions environnementales extrêmes

Le « XTR » dans la dénomination des modules signifie conditions environnementales « eXTRêmes ». La température ambiante admise de -40°C à +70°C permet une utilisation dans toutes les zones climatiques sans protection par appareils de climatisation. La résistance élevée aux interférences et aux tensions autorise l’utilisation dans des installations de moyenne tension. La très grande résistance aux chocs et aux vibrations satisfait aux exigences pour les véhicules ferroviaires et la pose aux environs des moteurs diesel de bateaux. Tous les circuits imprimés sont pourvus d'un vernis qui protège l'électronique et les pistes conductrices contre une brève humidité.

Ce lien entre exigences de sécurité intrinsèque et conditions environnementales extrêmes donne au système WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR une plus-value particulière, par ex. pour des installations du secteur du pétrole et du gaz, en amont (extraction, traitement) et en aval (transport, raffinage) ou dans le cas d’installations soumises à de fortes variations climatiques. Le système WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR ne fonctionne pas seulement comme îlot d'E/S déportées, mais il offre aussi des contrôleurs PFC200 XTR performants, durables et fiables.

Aperçu des produits

Cela pourrait aussi vous intéresser

Autres produits de WAGO

Produits

Connexion plus rapide avec des connecteurs

Sur le circuit imprimé, dans l'armoire de commande ou pour la connexion du luminaires : avec les connecteurs WAGO, vous pouvez mettre en œuvre vos solutions de manière rapide, sûre et durable.

Bühnenbild_Steckverbinder_2000x1125px.jpg