Switches industriels ECO
- Pour les réseaux de données de petite et moyenne taille
- Conception robuste
- Accroche rail DIN et boîtier métalliques
- Température ambiante (fonctionnement) : -40 … +70 °C - Autonégociation et autocrossing pour une création et une extension faciles du réseau
- Variantes Gigabit pour un débit de données élevé
- Transmission d'énergie et de données via une connexion ETHERNET avec Power over Ethernet (PoE+)
Switches industriels
- Alimentation redondante
- Configuration du contact d'alarme via micro-interrupteurs
- Utilisation de modules SFP
- Conception robuste
- Accroche rail DIN et boîtier métalliques
- Température ambiante (fonctionnement) : -40 … +70 °C - Contact d’alarme : surveillance de l'alimentation primaire et secondaire
- Surveillance ports ETHERNET
- Signalisation via API ou E/S déportées
Switches Ethernet administrables
- Alimentation redondante
- Utilisation de modules SFP
- Interface RS-232 pour la configuration basée sur les commandes
- Gestion Web intégrée pour la configuration ou le diagnostic
- LEDs d'état
- Contact alarme
- Diagnostic Jet-Ring
- Diagnostic ERPS-Ring
- Surveillance de l'alimentation primaire et secondaire
- Surveillance ports ETHERNET
- Signalisation via API ou E/S déportées - Power over Ethernet (PoE+)
- Fonctions configurables
- Sécurité
- Disponibilité
- Performance
- Transmission de données
Switches administrables PROFINET
- Certification PROFINET-CC-B : utilisation dans l'automatisation industrielle
- Protocole de redondance des supports : librement configurable comme client ou comme gestionnaire
- Diagnostic PROFINET à partir de l'application : représentation du processus lisible de manière cyclique
- Configuration flexible de la mise en miroir des ports : via GSDML ou Web-Based-Management
- Connexion sans potentiel via des modules SFP : longueurs de ligne jusqu'à 80 km possibles