Ces composants Ex-i sont disponibles auprès de différents fabricants, mais ils ont finalement tous un point commun : ils empêchent les étincelles, même en cas de contact des pôles plus et moins, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans des environnements dans lesquels, par exemple, des gaz ou des mélanges explosifs peuvent s'échapper.
Les modules Ex-i de Wago offrent cette capacité et permettent également à Willi Mäder AG de concevoir leurs systèmes de manière modulaire. «Nous concevons de manière décentralisée et implantons l'appareilage électrique directement sur la machine. Cela signifie que l'armoire de commande est toujours de la même taille, qu'elle soit pour deux ou cinq machines », explique Philipp Bruhin, décrivant la procédure. Cette approche est déjà répandue dans la construction mécanique, tandis que des fournisseurs tels que Pamasol ne la découvrent que lentement par eux-mêmes - tout simplement parce qu'il n'y a pas tellement de solutions pour la zone Ex jusqu'à présent.
La possibilité d'une ingénierie électrique décentralisée est un aspect que Philipp Bruhin apprécie dans les modules Ex-i de Wago. Il est enthousiasmé par la diversité des modules, également disponibles pour les applications de sécurité, ainsi que par les possibilités de communication du coupleur de bus avec divers contrôleurs. Alors que pour Pamasol, le protocole de communication le plus utilisé sur le marché européen est principalement Profibus, le marché américain exige le plus souvent Ethernet IP.
Il en va de même pour les certifications, dont les modules Ex-i sont livrés en standard avec les plus importantes. Ils peuvent être utilisés en Europe, où les exigences ATEX doivent être respectées pour être autorisés à être utilisés dans des zones potentiellement explosives, ainsi que sur le continent américain, où UL est la référence. « Cette polyvalence dans la communication et le respect de diverses normes nous permettent de réagir de manière très flexible aux besoins des marchés respectifs », explique le chef du département électrique.