Nouveautés 14 octobre 2020
Fixation solide, utilisation souple

Fixation des câbles volants avec des adaptateurs de montage pour les systèmes de connecteurs MCS MAXI 6 et 16 à levier

Une fixation fixe qui est flexible ? Cela semble contradictoire, mais ce n'est pas le cas. Cela est prouvé par les nouveaux adaptateurs de montage respectifs pour les systèmes de connecteurs de circuits imprimés MCS MAXI 6 et 16 à levier.

Fixation facile dans l'application

Actuellement uniques sur le marché, les câbles volants pour des sections allant jusqu'à 25 mm2 peuvent désormais être facilement fixés dans votre application - sur un rail de montage (DIN 35) ou une surface.

L'adaptateur de montage peut être utilisé intuitivement et facilement. La connexion de l'adaptateur et de la connexion enfichable et le montage ou le démontage de l'ensemble de la connexion sur un rail de montage est un jeu d'enfant et rapide. Cela ne se traduit pas seulement par des avantages lors du montage des unités en usine, mais également par l'utilisateur sur site - car avec une connexion enfichable, par exemple, les modules fonctionnels modulaires peuvent être facilement connectés les uns aux autres sur le terrain. Cela réduit à la fois l'effort de câblage et le taux d'erreurs.

Flexibilité maximale

Plus de flexibilité : avec les adaptateurs de montage, les connecteurs femelles et mâles peuvent être fixés. Selon les besoins, plusieurs adaptateurs peuvent être utilisés, ce qui garantit une stabilité maximale. Les adaptateurs de montage sont conçus de telle manière qu'ils n'élargissent pas les connecteurs. Il n'y a donc pas lieu de craindre une perte d'espace correspondante.

Les adaptateurs de montage sont disponibles individuellement comme accessoires ou déjà montés en usine. Une extension recherchée pour les connecteurs de circuits imprimés - que ce soit pour alimenter des unités de commande fixes ou mobiles, des bornes de recharge ou pour réunir intuitivement des groupes fonctionnels modulaires avec des connecteurs Push-in à levier.

Aperçu des produits

En savoir plus sur le sujet

MCS : câblage continu de système avec connecteurs pour circuits imprimés

Le MULTI CONNECTION SYSTEM MCS de WAGO est le système de connecteurs polyvalent avec des solutions convaincantes pour vos applications. Le système comprend un total de 7 familles d'un pas de 2,5 mm à 10,16 mm et offre, avec une section de conducteur de 0,08 à 25 mm2, une large gamme d'utilisations possibles

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Technologie de connexion à levier sur le circuit imprimé

Découvrez dès maintenant les avantages et les applications possibles !

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg

Recherche de produit : connecteurs pour circuits imprimés

Avec l'outil de recherche de produits pour les connecteurs pour circuits imprimés, il existe désormais un moyen simple et rapide d'identifier la bonne connexion d'appareil enfichable. Une boîte de dialogue guidée pose des questions sur les exigences de l'application, puis recommande la bonne combinaison d'éléments.