Série 2773

Connecteur de passage à enficher

Réparer les ruptures de câble ou rallonger les câbles en toute simplicité ? C'est possible grâce au connecteur de passage à enficher la série 2773. Il est ainsi possible de connecter des conducteurs de 0,75 à 4 mm² dans un espace réduit, rapidement et sans outils. Il suffit de dénuder le conducteur et de l'enficher sans outil - le point de connexion est câblé de manière sûre et rapide.

Vos avantages

  • Réparation simple et rapide des conducteurs endommagés
  • Enficher les conducteurs rigides et souples sans outils.
  • Connecter les fils dans un espace réduit - grâce à un design particulièrement compact de seulement 29 mm de long

Aperçu des possibilités d'application

Réparer les conducteurs en gagnant du temps

Dans le rythme effréné du quotidien sur les chantiers, un câble est vite endommagé. Aucun problème pour le connecteur de passage à enficher ! Cela rend les réparations de conducteurs particulièrement faciles. Séparer les câbles, placer les connecteurs - c'est terminé.

Câblage avec gaine thermorétractable

Il facilite particulièrement les réparations de câbles : déconnecter le câble et placer le connecteur. Enfin, il suffit de tirer la gaine thermorétractable sur les conducteurs nouvellement câblés et de la rétrécir. Le conducteur est déjà connecté en toute sécurité.

Assez d'espace dans la boîte de dérivation

Grâce à sa forme compacte, de seulement 29 mm de long, la borne à leviers Inline à enficher trouve sa place dans chaque boîte de dérivation. Le câblage s'effectue ainsi parfaitement dans les espaces de montage réduits.

Rallonger facilement les fils

Câble trop court ? Pour cela, le connecteur de passage à enficher apporte une aide rapide et simple ! Le connecteur permet de rallonger les fils de 0,75 à 4 mm² sans outil et rapidement.

Utilisation de bornes de connexion dans des zones inaccessibles

La technique moderne du bâtiment impose des exigences élevées aux connexions électriques - en particulier lorsqu'il s'agit de confort d'utilisation, de sécurité, de fiabilité et de flexibilité. Cela pose souvent des défis à l'installateur lorsque le câblage se trouve dans des zones inaccessibles, comme par exemple dans des boîtes encastrées. Un contrôle régulier, un réajustement ou des réparations ne sont alors pas possibles. Pour cette raison, pendant longtemps, tout ce qui n'était pas accessible devait être solidement fixé et donc indissociable. Jusqu'à présent, seuls les raccords à souder et à sertir ou les raccords spéciaux à manchon étaient autorisés dans ces zones inaccessibles, dont l'installation était compliquée, sujette à des erreurs et prenait beaucoup de temps. Grâce à la norme DIN VDE 0100-520:2013- 06, il est également possible depuis 2013 d'utiliser des composants de connexion testés selon les normes de produits applicables dans des zones qui ne sont plus accessibles aux personnes après l'installation. Toutes les bornes de connexion WAGO sont certifiées selon cette norme de produit - même la borne de connexion à enficher de la série 2773. Vous trouverez plus d'informations sur le connecteur de passage à enficher avec toutes les données techniques et les instructions de manipulation pertinentes dans le dépliant du produit. Téléchargez simplement le PDF.

Informations supplémentaires

Le connecteur de passage à enficher en pratique

Le chef de produit Sebastian Heemeier explique dans la vidéo tout ce que peut faire la borne Inline et comment elle est utilisée - dans de multiples applications.

Flyer du produit

Vous trouverez plus d'informations sur la borne Inline avec toutes les données techniques et les instructions de manipulation pertinentes dans le dépliant du produit. Téléchargez simplement le PDF.

Trouver un grossiste

Vous voulez vous convaincre des avantages de la borne de raccordement, série 221 ? Toujours proche de vous, toujours compétent : grâce à notre recherche de grossistes, vous trouverez le bon partenaire pour vos produits WAGO - y compris de bons conseils.

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg