[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ch-fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/serie-2086-connectique-eclairage" }, "headline": "Borne PCB blanche avec bouton poussoir pour les applications dans l'industrie de l'éclairage ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-270077-new-website-page-Series-2086-white-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYzMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnM05pOHhNamt3TmpJeE9EYzBPVGs0TWk5TlRTMHlOekF3TnpjZ2JtVjNJSGRsWW5OcGRHVWdjR0ZuWlNCVFpYSnBaWE1nTWpBNE5pQjNhR2wwWlY4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58MTBkNTJkYTkyYTliMDliMTY2MTJkODM3NzQyNjNmODkxNmE5NGYxZjQyZTU0OGEyNGM5NzVlODRiNmMxMjRlYg" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-01-09_11-55/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Oct 14 10:43:58 CEST 2022", "dateModified": "Fri Apr 26 11:33:07 CEST 2024" }

Nouveautés 3 mai 2022
Gamme étendue de versions pour la série 2086

La borne compacte pour circuit imprimé avec bouton poussoir est désormais disponible en blanc pour les applications dans l'industrie de l'éclairage et en version THR en bande.

Vos avantages

  • La borne PCB blanche est idéale pour la technologie de connexion d'éclairage.

  • Grâce au Push-in CAGE CLAMP®, il est possible d'insérer directement des conducteurs rigides et souples avec embouts d'extrémité de 0,14 à 1,5 mm2.

  • Les variantes THR et SMD sont livrées sur bande pour un montage simplifié.

Taille compacte et manipulation simple

Facile à utiliser et polyvalent - et le tout dans un format compact ! C'est ainsi que se présente la nouvelle borne pour circuits imprimés de la série 2086 avec Push-in CAGE CLAMP® et poussoir. Cette borne pour circuit imprimé est désormais également disponible en blanc et en version THR en bande.

La série 2086 peut être utilisée de différentes manières grâce à sa taille compacte et une plage de connexion de 0,14 à 1,5 mm². De plus, les conducteurs rigides, et souples munis d'un embout d'extrémité, peuvent être directement insérés. La connexion du conducteur et la direction d'enfichage peuvent être horizontales ou verticales par rapport au circuit imprimé, la manipulation par poussoir dans la direction de connexion du conducteur.

Idéale pour une utilisation dans la technologie de connexion d'éclairage

Grâce à la palette de couleurs blanches, la série 2086 est idéale pour le secteur de l'éclairage. Elle est utilisée, par exemple, comme passage de boîtier, directement sur le pilote d'appareil ou le module LED. La variante THR est désormais également disponible en bande en plus de la variante SMD. La livraison en emballage « Tape-and-Reel » permet une intégration complète dans le processus SMT. Cela simplifie considérablement le montage. Les variantes SMD blanches et les bornes pour circuits imprimés THR et SMD noirs de la série 2086 sont disponibles dans la bande.

Numéros d'articles : tbd

Disponibilité : Q4/2022

Produits apparentés

Variété de produits WAGO

Découvrez la gamme complète de produits de la série 2086 de bornes pour circuits imprimés.

En savoir plus sur le sujet

Bornes pour circuits imprimés CMS

Compact, plat et utilisable dans le monde entier : la famille de bornes pour circuits imprimés CMS de WAGO vous offre la connexion parfaite pour vos modules LED avec six séries différentes.

smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x2000.jpg

Connexion de circuits imprimés

Différentes applications nécessitent des solutions différentes. WAGO vous offre pour cela une grande variété de bornes et connecteurs pour circuits imprimés

Vente

Innendienst_2000x2000

Autres demandes: