Bornes de raccordement pour tous types de conducteurs : WAGO 221-412, WAGO 221-413 et WAGO 221-415
![](/medias/200-serie-221-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI5fGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyZzFZUzh4TkRFd09UUXpPREF4TnpVMk5pOHlNREJmYzJWeWFXVXRNakl4WHpJd01EQjRNVEV5TlhCNExtcHdad3xjNGE4ODFiNzE0OGFmZTIzZDhkZWM4ZDIzOTFlNWVkOGI4ZjU1MjdiYjMyNDg2NGU0NDUzNGU5ODc4ZjI0ZDE2)
Les bornes de connexion WAGO 221 pour tous les types de conducteurs établissent de nouveaux standards. 40% plus compactes, elles sont encore plus pratiques à utiliser que les bornes précédentes de la série 222, déjà largement éprouvée.
Grâce aux nouvelles « mini WAGO à leviers », il est possible de raccorder les conducteurs rigides, souples et semi-rigides de manière plus rapide, plus sûre et en économisant encore plus de place dans les boîtes d'encastrement. Cela est dû au format plus compact, au boîtier transparent, à la facilité de manipulation et aux deux ouvertures de test.
Vos avantages :
- Encombrement minimum grâce à des dimensions réduites de près de 40 % par rapport à la borne précédente 222
- Boîtier transparent pour le contrôle visuel direct des connexions et des longueurs de dénudage
- Raccordement aisé grâce à la réduction des efforts de manipulation
- Possibilité de raccorder, sur une même borne, différents types de conducteurs (rigides, souples et semi-rigides), et différentes sections de 0,14 à 4 mm²
- Deux prises de test pour plus d’accessibilité