Automatisation sans effort de programmation
![](/medias/200-MM-24231-GWA-Application-Building-Control-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc0fGltYWdlL2pwZWd8YUdJNUwyZ3dNeTh4TWpFNE9EVXlOekkyTXpjM05DOHlNREJmVFUwdE1qUXlNekZmUjFkQlgwRndjR3hwWTJGMGFXOXVYMEoxYVd4a2FXNW5YME52Ym5SeWIyeGZNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8MWRmMTY1YmYwZTFmYTQ5NTUzYTllMmUyMDdlNjZjZmZiZjA0YzkwNjBhNzdjZDUyZjUwMWUxMDFlYzk2MTU5Zg)
L'automatisation des bâtiments implique toujours des tâches très similaires. Les différents systèmes, tels que l'éclairage, l'ombrage, le chauffage, la climatisation et la ventilation, doivent être contrôlés et régulés. Pour cette application, WAGO lance maintenant « Application Building Control », un logiciel d'application qui peut être mis en service complètement sans effort de programmation.
Un système d'automatisation des bâtiments a essentiellement pour mission d'éclairer et de climatiser les locaux de manière optimale, en vue de leurs tâches respectives. Pour cela, les systèmes d'éclairage, de climatisation et d'ombrage doivent fonctionner ensemble de manière optimale. Sur la base des spécifications de l'opérateur et des entrées, par exemple via des interrupteurs, des détecteurs de présence, des thermostats d'ambiance ou d'une station météorologique, le contrôleur exécute certaines actions. Bien que ces processus puissent être très bien normalisés, la plupart des solutions proposées jusqu'à présent nécessitent une programmation individuelle. Avec la solution d'application de WAGO, par contre, vous pouvez vous rabattre sur une solution d'application préfabriquée.
Vos avantages :
- Solution d'application préprogrammée pour des applications flexibles dans l'automatisation des bâtiments
- Configuration simple, mise en service sans connaissances en programmation
- Tableau de bord intégré pour des options de visualisation attrayantes
- La connexion à la solution cloud WAGO « Building Operation & Control » permet un accès mondial à toutes les données.