Différence entre

flexROOM® vs. Application WAGO flexROOM® Area

flexROOM® offre la possibilité d'équiper des espaces orientés ers des segments comme par ex. des bureaux avec une automatisation d'espace. Avec l'extension d'application WAGO flexROOM® Area, il est désormais également possible d'intégrer facilement des zones telles que les couloirs, les toilettes, les cafés-cuisines, les salles de photocopie et les espaces ouverts dans l'automatisation des locaux et de les adapter de manière flexible à tout moment.

Fonctions de l'application WAGO flexROOM® Area

  • Création simple et rapide de la configuration initiale de l'espace
  • Adaptation facile de l'automatisation aux changements d'espace sans effort de programmation
  • Supporte l'obtention de la classe d'efficacité énergétique A selon DIN EN15232
  • Favorise la certification d'un bâtiment en tant que bâtiment écologique durable, par ex. selon DGNB ou LEED

Aperçu du logiciel

C'est ce que vous offre l'interface logicielle de l'application WAGO flexROOM® Area

1 of 4