[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ch-fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Solutions

Technologie de télécontrôle

Qu'il s'agisse d'électricité, de gaz, d'eau ou de chauffage : du fait de l'essor de la production décentralisée d'énergies renouvelables, des réseaux interconnectés mais aussi du couplage des secteurs, les volumes de transfert de données ainsi que les tâches de communication augmentent. En tant que prestataire spécialisé dans la technologie de télécontrôle, WAGO a une solution sûre, rentable et pérenne à cette problématique.

Même s'il s'agit principalement de relier des sous-stations, installations et appareils distants au système SCADA par station de télécontrôle (RTU), chaque cas d'application s'accompagne de défis différents. Les stations de télécontrôle (RTU) WAGO s'adaptent à ces défis avec des applications et des architectures de solutions adaptées, à la fois compactes, modulaires et compatibles.

Vos avantages :

  • Interface de télécontrôle facile à utiliser
  • Station de télécontrôle intégrée (RTU) pour les tâches d'automatisation
  • Solutions disponibles pour GSM, radio ou technique filaire
  • Durcissement possible du système conformément au livre blanc de la BDEW
  • Intégration directe de signaux de sécurité intrinsèque grâce aux modules Ex i

{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA3UzYyIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_00007S62","modifiedtime":"2025-01-07T22:04:32+0000","children":["eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3VjdGIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3VjdNIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3VjdLIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3VjdFIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3VjdOIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3VjdMIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3VjdKIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3VjdPIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"iconType":"PLUS","image":{"code":"MM-2143 _system_graphic_telecontrol_applications.jpg","altText":"MM-2143 _system_graphic_telecontrol_applications.jpg","imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-2143-system-graphic-telecontrol-applications.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc4ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnd01pOHhOREUzTVRVNU1ETXlPRE0xTUM4eU1EQXdYMDFOTFRJeE5ETWdYM041YzNSbGJWOW5jbUZ3YUdsalgzUmxiR1ZqYjI1MGNtOXNYMkZ3Y0d4cFkyRjBhVzl1Y3k1cWNHY3w4NmY2NGMxNmRkZTlhODY5ZGQwNzYwYjg1NDM3ZTE4ZGI3YzBjZTkzMjlkMmZhOWZiODgyNzVhNzc3NmU1NDcz","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-2143-system-graphic-telecontrol-applications.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJneE1TOHhOREUzTVRVNU1Ea3hPREUzTkM4eE5qQXdYMDFOTFRJeE5ETWdYM041YzNSbGJWOW5jbUZ3YUdsalgzUmxiR1ZqYjI1MGNtOXNYMkZ3Y0d4cFkyRjBhVzl1Y3k1cWNHY3w4OTQ4ZDBlNzNmZDU2NGVjZGYyMzUwMGU0OTlhYjc1N2JkYjE3OTNlMDI3ZDFjMmY1ZmMzMGE0M2U2ZjRlMmU1","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-2143-system-graphic-telecontrol-applications.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDY2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmd3TUM4eE5ERTNNVFU1TURRMU9UUXlNaTh4TWpnd1gwMU5MVEl4TkRNZ1gzTjVjM1JsYlY5bmNtRndhR2xqWDNSbGJHVmpiMjUwY205c1gyRndjR3hwWTJGMGFXOXVjeTVxY0djfDEzNDcyN2NkZGMzMDQzYzdlZTczMTc1ZDczMjRkNmQ0NDg1NDY3YTJmOGU2MDM5ZWRkZTVkNTJhYzAyMDUyYzQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-2143-system-graphic-telecontrol-applications.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmd3TkM4eE5ERTNNVFU1TURVeU5EazFPQzh4TURJMFgwMU5MVEl4TkRNZ1gzTjVjM1JsYlY5bmNtRndhR2xqWDNSbGJHVmpiMjUwY205c1gyRndjR3hwWTJGMGFXOXVjeTVxY0djfGNkZGEyZWNiZTI5ZjY2ZGY2Mzc1ODNiZjIwZjU1ZTk5NDFlNjM4ZDg4MjExZmViN2YyYzVmNjk1MTgwZmU0N2U","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-2143-system-graphic-telecontrol-applications.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmd3TkM4eE5ERTNNVFU1TURVNU1EUTVOQzgzTmpoZlRVMHRNakUwTXlCZmMzbHpkR1Z0WDJkeVlYQm9hV05mZEdWc1pXTnZiblJ5YjJ4ZllYQndiR2xqWVhScGIyNXpMbXB3Wnd8MjdmMzc2MTM4ZGQzNDc3NDgwOTdiMmY0ZTI3MzVlYTdkNWE0MTRjOWRjYTNkN2NlNjE5MDMzNWE3YTNmMDkyZg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-2143-system-graphic-telecontrol-applications.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTI4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmd3Tnk4eE5ERTNNVFU1TURZMU5qQXpNQzgwT0RCZlRVMHRNakUwTXlCZmMzbHpkR1Z0WDJkeVlYQm9hV05mZEdWc1pXTnZiblJ5YjJ4ZllYQndiR2xqWVhScGIyNXpMbXB3Wnd8MjA0NTFjN2Q5ZDkwOTg5Mjg2YzM2M2NlNTc1YzExZWExNjg5YWRhM2E5OWJkMmExY2ViYTZiMTc1MzEzNzFhMg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-2143-system-graphic-telecontrol-applications.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmd3WlM4eE5ERTNNVFU1TURnMU1qWXpPQzh5TURCZlRVMHRNakUwTXlCZmMzbHpkR1Z0WDJkeVlYQm9hV05mZEdWc1pXTnZiblJ5YjJ4ZllYQndiR2xqWVhScGIyNXpMbXB3Wnd8MWIxZGZjYzFjYTIwNjAxNmZiNWVkZjRjOTNmNDgwYmU3MTRiNWNhOWIyYTA1ZTJlMjBlMWIwNDhlNzAwMGZhMQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":"MM-2143 _system_graphic_telecontrol_applications.jpg"},"lastLoad":1736287472494,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwNU5QTSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNoLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoHotSpotComponent","restricted":false,"name":"WagoHotSpotComponent","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2022-10-28T10:00:54+0000","items":[{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA3UzYyIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Label Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3VjdFIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00007V7E","modifiedtime":"2024-08-26T09:12:34+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"label":"<p>Production et distribution d&apos;énergie hydraulique</p>","searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotLabelItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotLabelItem","restricted":false,"name":"Wasserkrafterzeugung und -verteilung","x":65,"synchronizationBlocked":false,"y":88,"containers":[],"creationtime":"2022-10-28T10:00:55+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<div>La technologie de télécontrôle WAGO soutient la gestion des installations de production d&apos;énergies renouvelables. Elle garantit une communication sans faille avec l&apos;exploitant du réseau et les distributeurs directs. Ainsi, les acteurs peuvent intervenir sans délai sur les installations. L&apos;injection correcte dans le réseau électrique nécessite en effet une surveillance constante de la connexion au réseau de l&apos;installation. Les paramètres de réseau tels que la tension, le courant et la fréquence sont enregistrés et arrivent continuellement au contrôle de l&apos;installation, ce qui permet de réagir immédiatement si des valeurs limites définies sont dépassées.</div>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA3UzYyIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"tooltip":"<p>Technologie de télécontrôle WAGO pour installations de production d&apos;énergies renouvelables</p>","lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3VjdGIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00007V7F","modifiedtime":"2024-08-26T09:12:36+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Technologie de télécontrôle WAGO pour installations de production d&apos;énergies renouvelables</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"WAGO Fernwirktechnik in der Wasserwirtschaft","x":60,"synchronizationBlocked":false,"y":80,"containers":[],"creationtime":"2022-10-28T10:00:56+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA3UzYyIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Label Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3VjdKIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00007V7J","modifiedtime":"2024-08-26T09:12:36+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"label":"<p>Distribution du gaz</p>","searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotLabelItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotLabelItem","restricted":false,"name":"Gasverteilung","x":90,"synchronizationBlocked":false,"y":10,"containers":[],"creationtime":"2022-10-28T10:00:56+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Un approvisionnement en gaz sûr exige la surveillance, le contrôle et la régulation de systèmes de contrôle de pression du gaz et de stations de couplage du gaz. La technologie de télécontrôle WAGO permet par exemple de réguler la pression en toute sécurité dans les stations de réduction de pression. Grâce à l&apos;indépendance vis-à-vis des bus de terrain, il est possible d&apos;intégrer des systèmes tiers. Le protocole ouvert de la station de télécontrôle (RU) simplifie la connexion aux systèmes de gestion centralisés. Les modules E/S à sécurité intrinsèque permettent l&apos;intégration de signaux issus des zones à risque d&apos;explosion 0, 1 e 2. La visualisation web intégrée permet l&apos;affichage des processus sur site ou à distance.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA3UzYyIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3VjdLIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00007V7K","modifiedtime":"2024-08-26T09:12:34+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"Technologie de télécontrôle WAGO dans l&apos;approvisionnement en gaz","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Gasverteilung","x":80,"synchronizationBlocked":false,"y":5,"containers":[],"creationtime":"2022-10-28T10:00:56+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA3UzYyIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Label Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3VjdMIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00007V7L","modifiedtime":"2024-08-26T09:12:35+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"label":"<p>Énergies renouvelables</p>","searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotLabelItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotLabelItem","restricted":false,"name":"Erneuerbare Energien","x":10,"synchronizationBlocked":false,"y":36,"containers":[],"creationtime":"2022-10-28T10:00:56+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA3UzYyIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Label Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3VjdNIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00007V7M","modifiedtime":"2024-08-26T09:12:36+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"label":"<p>Distribution d&apos;énergie</p>","searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotLabelItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotLabelItem","restricted":false,"name":"Energieverteilung","x":10,"synchronizationBlocked":false,"y":85,"containers":[],"creationtime":"2022-10-28T10:00:57+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>La technologie de télécontrôle WAGO soutient la gestion des parcs éoliens et assure une communication efficace avec l&apos;exploitant du réseau, le distributeur direct et l&apos;opérateur des turbines. Ainsi, les acteurs peuvent recourir à l&apos;installation sans délai. L&apos;injection correcte de l&apos;électricité dans le réseau électrique nécessite en effet une surveillance constante de la connexion au réseau de l&apos;installation. Les paramètres de réseau tels que la tension, le courant et la fréquence sont enregistrés et arrivent continuellement au contrôle de l&apos;installation, ce qui permet de réagir immédiatement si des valeurs limites définies sont dépassées.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA3UzYyIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"tooltip":"<p>Technologie de télécontrôle WAGO pour installations de production d&apos;énergies renouvelables</p>","lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3VjdOIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00007V7N","modifiedtime":"2024-08-26T09:12:35+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Technologie de télécontrôle WAGO pour installations de production d&apos;énergies renouvelables</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Erneuerbare Energien","x":5,"synchronizationBlocked":false,"y":28,"containers":[],"creationtime":"2022-10-28T10:00:56+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Dans les réseaux de distribution, des générateurs décentralisés, des installations de stockage et des consommateurs contrôlables tels que des générateurs de secours ou des installations de production forment un réseau flexible pouvant être régulé - ce sont les centrales électriques virtuelles. Leur interaction intelligente permet au réseau électrique d&apos;être soulagé. La technologie de télécontrôle WAGO permet de regrouper de manière sûre, simple et rapide des installations de production d&apos;énergies renouvelables pour former des centrales électriques virtuelles.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA3UzYyIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"tooltip":"<p>Technologie de télécontrôle WAGO pour réseaux de distribution et centrales électriques virtuelles</p>","lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3VjdPIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00007V7O","modifiedtime":"2024-08-26T09:12:34+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Technologie de télécontrôle WAGO pour réseaux de distribution et centrales électriques virtuelles</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"WAGO Fernwirktechnik für Virtuelle Kraftwerke","x":7,"synchronizationBlocked":false,"y":76,"containers":[],"creationtime":"2022-10-28T10:00:55+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}],"actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}

RTU pour technologie de télécontrôle

Pour des conditions standard et extrêmes

Robustesse et insensibilité : qu'il s'agisse de variations de température, de vibrations, de chocs ou de perturbations électromagnétiques, dotez-vous d'une technologie de télécontrôle parfaitement adaptée à vos besoins et à vos conditions d'application. Les API WAGO de la série 750 conviennent à la fois aux applications standard et aux conditions d'utilisation extrêmes.

Technologie de télécontrôle fiable

Les matières premières fossiles s'épuisent et le réchauffement global est en marche. Il est donc nécessaire d'opérer avec succès le tournant énergétique. La technologie de télécontrôle joue un rôle clé dans la mise en œuvre car les infrastructures pour le gaz, l'électricité, l'eau et le chauffage disposent de zones d'approvisionnement très ramifiées, avec des stations géographiquement éloignées.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg
Votre contact au sein de WAGO

Support technique

stemutz_photo_wago_corporate_2021_opt_2400px-0T3A0781_2000x2000_md

Autres demandes: