[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/cz/zastoupení-wago-českou", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Témata 1. září 2020
Řízení světelných scén s protokolem Digital Multiplex (DMX)

Funkce DMX umožňuje realizovat další aplikace v oblasti řízení osvětlení a nabízí větší všestrannost.

S tímto protokolem je kompatibilní modul WAGO se sériovým rozhraním, který lze provozovat jako DMX master i slave. Tato flexibilita podporuje implementaci všestranných řešení.

Řešení WAGO pro DMX:

  • Aplikační řešení založené na modulu 75x-652 RS-485/232

  • Používání dat z telegramů DMX jako procesních dat pro WAGO-I/O-SYSTEM 750

  • Přenosová rychlost 250 kBd, jeden start bit a dva stop bity

  • Připojení zařízení DMX k systému WAGO-I/O-SYSTEM 750 prostřednictvím knihovny DMX

DMX je protokol používaný k řízení osvětlení

Protokol DMX (Digital Multiplex) má původ v oblasti divadel a veřejných akcí, kde slouží k řízení inteligentních osvětlovacích a efektových přístrojů. DMX se také stále častěji používá v komerčních budovách pro nejrůznější aplikace včetně řízení RGB podílů světla a barevné teploty.

V těchto budovách má světlo v mnoha případech funkci tvůrčího prvku pro speciální efekty, osvětlení architektury nebo nasvícení fasád, které zdůrazňuje určité architektonické prvky. Protokol se zaměřuje na moderní LED techniku, která se k efektovému osvětlení používá především proto, že je energeticky účinná a dokáže generovat nepřebernou paletu barev.

Vlastnosti systému DMX

Protokol DMX je založený na standardním sériovém rozhraní RS-485. K připojení kabelů se typicky používají třípólové zástrčky XLR.

DMX master

  • Zápis telegramů DMX ze systému WAGO-I/O-SYSTEM do přístrojů DMX (např. spínání, stmívání, řízení barvy LED světla)
  • Převodník DMX pro 1–512 kanálů

DMX slave

  • Čtení telegramů DMX za účelem dalšího zpracování v systému WAGO-I/O-SYSTEM (např. ovládání osvětlení haly pomocí konzoly DMX pro řízení osvětlení)
  • 21 kanálů DMX (velikost procesního obrazu = 24)
  • Volba libovolného rozsahu adres z celého adresního rozsahu protokolu DMX prostřednictvím nastavitelného počátečního kanálu (WAGO-I/O-CHECK od verze 3.10.8).
dmx_systemgrafik_170419_01_2000x1500.jpg

Grafické znázornění systému DMX

Produkty pro DMX značky WAGO

Sériové rozhraní RS-232/485 (750-652 / 753-652)

Modul se sériovým rozhraním umožňuje k systému WAGO-I/O-SYSTEM 750 připojit přístroje s rozhraním RS-485, RS-422 nebo RS-232. Tímto způsobem lze realizovat také brány mezi průmyslovými sběrnicemi podporovanými systémem WAGO-I/O-SYSTEM 750 a sériovým rozhraním.

dmx_p_ur_0750_0652_000_xx_2000x2000.jpg
Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Nabídka doplňkových služeb:

Doporučujeme přečíst

Souvisí s DMX

Produkty

Standard pro řízení motorů: SMI

„Standard Motor Interface“ (SMI) představuje jednotné elektrické propojení pohonů rolet a zařízení na ochranu proti slunečnímu záření.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg
Produkty

Standard pro řízení osvětlení – DALI

„Digital Addressable Lighting Interface“ (DALI) je komunikační protokol pro osvětlovací aplikace v budovách.

logo_dali_2000x1500.jpg

Mohlo by vás také zajímat

Další produkty pro automatizaci budov

Produkty

I/O systémy – připravené k použití na libovolném místě

I/O systémy WAGO ve skříňovém rozvaděči i mimo něj zajišťují automatizaci přesně tam, kde ji potřebujete, a to i za nejnáročnějších podmínek.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Dotykové panely

Dotykové (HMI) panely WAGO vylepšují ovladatelnost strojů či systémů a zároveň nabízejí špičkový design a pokročilou techniku.
buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg