{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2kanálový analogový vstup; Termočlánek; Jiskrově bezpečný",
"description" : "<p>Analogový vstupní modul umožňuje přímo připojit dva termočlánky z prostředí s nebezpečím výbuchu zón 0 a 1.</p><p>I/O systém WAGO 750 musí být nainstalován buď v zóně 2, nebo v prostředí, v němž nehrozí nebezpečí výbuchu.</p><p>Díky vnitřnímu galvanickému oddělení je možné používat uzemněné senzory. Linearizaci v celém rozsahu teplot zajišťuje modul. Ke kompenzaci chybného napětí na kontaktním místě v rozsahu 0–55 °C se prostřednictvím porovnávacího měření provádí kompenzace teploty studeného konce.</p><p>Napájecí napětí 24 V se přivádí přes výkonové kontakty modulu.</p><p>Úrovně technologie a systému jsou od sebe galvanicky odděleny.</p><p>Parametrizace provozního režimu modulu se provádí pomocí nástroje WAGO-I/O-<i>CHECK</i>.</p><p><b>Indikátory:</b></p><ul><li>Zelená LED dioda (provozní pohotovost zap./vyp.)</li><li>Červená LED dioda (přerušení vodiče, překročení/nedosažení rozsahu měření)</li></ul>",
"mpn" : "750-487/003-000",
"sku" : "750-487/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f0001764b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyZzBPUzh4TXprNU9URXlNVEl6TlRrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE56WTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMxMjY2ODc4ZWRkODZjODg0NmQ2ZGQwMzUwYmVkMTA5MjE4NDgzOTIzMDVmMWQzYzIxOGFmMGJhNmY0ZTAwYjA",
"gtin13" : "4045454961893",
"category" : "I/O systémy",
"url" : "https://www.wago.com/cz/i-o-syst%C3%A9my/2kan%C3%A1lov%C3%BD-analogov%C3%BD-vstup/p/750-487_003-000"
}