[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/cz/zastoupení-wago-českou", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Na této stránce:
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/4-a-8kanalove-elektronicke-jistice" }, "headline": "Čtyř- a osmikanálové elektronické jističe", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0787-1668-0000-0080-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzM4MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3pOUzlvWTJFdk9Ea3hPVFUyTkRBNU1UUXlNaTVxY0djfDlkYjA1MWRiMjdmZTI0MDUxNmMzYWQ5MDI0NzNhNjc2ZTAyODczOThiZDI5ZjkzMzRlZTFmMWU4NTdmNmVlMTI" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Sep 01 16:56:08 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:20:02 CET 2024" }

Novinky 1. září 2020
Čtyř- a osmikanálové elektronické jističe

Dva nové elektronické jističe s rozhraním pro IO-Link: Vysoce komunikativní čtyř- a osmikanálové moduly WAGO EPSITRON® nabízejí maximální bezpečnost při minimálních rozměrech.

Elektronické jističe EPSITRON® z napájecího systému WAGO řady 787 se specializují na spolehlivou a přesnou ochranu aplikací s napájecím napětím 24 V DC. Součástí rozsáhlého portfolia elektronických jističů WAGO jsou teď i nová čtyř- a osmikanálová provedení s podporou rychlé a spolehlivé komunikace prostřednictvím rozhraní IO-Link .

Co umožňuje napojení na průmyslovou sběrnici prostřednictvím rozhraní IO-Link

  • Pohodlné monitorování stavu

  • Vzdálené nastavování parametrů – snadná parametrizace po výměně

  • Snadná integrace elektronických jističů do řídicích systémů vyšší úrovně

Přehled produktů

Přesné, kompaktní a individuálně nastavitelné

Nové čtyř- a osmikanálové elektronické jističe WAGO spolehlivě spínají v souladu s normou EN 60204-1 i za nepříznivých podmínek. Přístroje jsou výrazně užší než srovnatelné běžné jističe. To je značná výhoda při instalaci ve stíněných prostorových podmínkách, například do skříňových rozvaděčů. Možnost individuálně nastavovat hodnoty jmenovitého proudu pro jednotlivé kanály i načítat skutečné hodnoty proudu dovoluje individuálně monitorovat proud. Vysoká zapínací kapacita dále snižuje riziko nechtěného vypínání v důsledku vysokých proudových rázů při zapínání spotřebičů. Díky rozhraní IO-Link se nové elektronické jističe WAGO stávají součástí komunikace ve směru k řídicí úrovni – se všemi přednostmi, které nabízí telemetrická technika.

Vlastnosti v kostce

  • Komunikace po průmyslové sběrnici s rozhraním IO-Link pro monitorování stavu
  • Možnost vzdáleného nastavování parametrů
  • Úzké konstrukční provedení pro kompaktní instalaci
  • Čtyř- a osmikanálové provedení pro napětí 24 V DC
  • Možnost individuálního nastavování jmenovitého proudu pro každý kanál
Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Nabídka doplňkových služeb:

Přehled produktů

Mohlo by vás také zajímat

Další výrobky WAGO

Interface Electronic

Snadné používání při maximální provozuschopnosti systému: Propojovací moduly WAGO splní i nejvyšší nároky. Spolehlivě projektujte a vyřešte úlohy v rámci své aplikace s našimi měřicími převodníky, reléovými moduly, moduly s optočlenem, převodníky napětí, napájecími zdroji, propojovacími moduly a systémovou kabeláží.

interface_2000x1500_0017.jpg

Propojovací technika

Rychlé a bezpečné propojování s nulovými nároky na údržbu: WAGO je váš partner pro všechny typy vodičů. Naše nabídka sahá od systémů řadových a instalačních svorek či svorek k připojení síťového napětí přes konektory a průchozí komponenty až po řešení pro propojování desek plošných spojů a značení.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Elektronické jističe

Bezpečnost na nejmenším prostoru: Elektronické jističe řady WAGO EPSITRON® jsou ideální komponenty pro ochranu proti přetížení a zkratu.

elektronische-schutzschalter_2000x1125px.jpg