Novinky 1. září 2020
Uživatelsky přívětivá konfigurace: Měřicí převodníky řady JUMPFLEX®

Řada JUMPFLEX® 857 v pouzdře o šířce 6 mm nasazuje vyšší laťku v oblasti měřicích převodníků: Moduly nabízejí řadu špičkových technických vlastností a navíc mají stejné kontury. Díky tomu lze v rámci celé řady JUMPFLEX® flexibilně používat stejné zásuvné můstky. S novými měřicími převodníky JUMPFLEX® rozšiřuje WAGO stávající portfolio řady JUMPFLEX® tak, aby zákazníci mohli ta nejlepší řešení získat od jediného dodavatele.

Přehled produktů

Nové kompaktní měřicí převodníky JUMPFLEX® řady 857 nabízejí uživatelsky přívětivou a snadnou konfiguraci pomocí přepínačů DIP nebo aplikace pro konfiguraci rozhraní. Přesvědčí vás také bezpečným třícestným oddělením se zkušebním napětím 3 kV a také širokým rozsahem okolních teplot od –40 °C do +70 °C. Kromě toho je lze snadno popisovat pomocí popisovacích pásků WMB a TOPJOB® S, takže si uživatel zachovává neustálý přehled o komponentách instalovaných ve skříňovém rozvaděči.

Nové měřicí převodníky WAGO JUMPFLEX® v kostce

Zdvojovač signálu, 857-424

  • Variabilní zdvojování signálu díky dvěma proudovým/napěťovým výstupům s možností konfigurace
  • Optimální filtrování rušivých veličin díky přepínatelné mezní frekvenci
  • Vysoký stupeň bezpečnosti a spolehlivosti
  • Jednodušší zapojování díky možnosti propojení napájecího napětí pomocí můstků

Měřicí převodník napětí, 857-560

  • Detekuje stejnosměrné a střídavé napětí do 300 V AC/DC
  • Možnost přepínání mezi metodami měření pomocí efektivní hodnoty (RMS) nebo aritmetické střední hodnoty.
  • Binární signalizační výstup (DO), který reaguje na volně konfigurovatelné meze rozsahu měření
  • Možnost můstkového propojení napájecího napětí

Měřicí převodník výkonu, 857-569

  • Souběžné měření proudu a napětí, přepočet na výkon, výstup v podobě unifikovaného analogového signálu
  • Analyzování výkonu fáze
  • Možnost přepínání způsobu zpracování naměřených hodnot: měření pomocí efektivní hodnoty (RMS) nebo aritmetické střední hodnoty a přepínání mezi efektivním, zdánlivým a jalovým výkonem a fázovým úhlem
  • Binární signalizační výstup (DO)

Dvouvodičový (loop-powered) měřicí převodník teploty RTD 857-815

  • Snímání senzorů Pt a odporů do 4,5 kΩ
  • Převádí signál teploty na unifikovaný analogový signál
  • Indikace poruch detekováním přerušeného vodiče / zkratu senzoru
  • Napájení výstupní smyčkou – nepotřebujete dodatečné napájení
  • 2-, 3- a 4vodičová připojovací technika