buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Měřicí transformátory proudu a odbočky napětí

Měřicí transformátory proudu WAGO jsou první volbou ve všech aplikacích, v nichž je třeba zaznamenávat a dále zpracovávat vysoký proud. Ke snadnému a bezpečnému měření ve stávajících zařízeních můžete využít odbočky napětí.

Přednosti

  • Bezpečné a spolehlivé zapojení pomocí připojovací techniky CAGE CLAMP®
  • Rozsáhlé portfolio pro nové systémy i pro dovybavení stávajících
  • Sladěné komponenty pro váš management energetických dat

Přehled produktů

Nový produkt

Elektroměry WAGO (certifikace MID)

Výhody

  • Měření hodnot jalového a činného výkonu, síťové frekvence, proudu, napětí a výkonu pro všechny fáze
  • Díky evropské směrnici o dodávání měřidel na trh - MID 2014/32/EU je možné přístroje použít k tzv. fakturačnímu měření spotřeby.
  • Profesionální komunikace díky rozhraním M-Bus a Modbus® a dvěma impulzním výstupům S0
  • Intuitivní konfigurace pomocí dotykových ovládacích prvků a mobilní aplikace pro konfiguraci prostřednictvím technologie Bluetooth®
  • Dokonalá transparentnost díky podsvětlenému plnoformátovému displeji
  • Úspora času na každé úrovni díky připojovací technice Push-in CAGE CLAMP® a páčkám
  • Užší konstrukční provedení šetří drahocenné místo ve skříňovém rozvaděči

Ucelené řešení: měřicí transformátory proudu pro fakturační měření

Přehled měřicích transformátorů proudu WAGO

WAGO nyní nabízí i měřicí transformátory proudu pro fakturační měření. Nové měřicí transformátory proudu byly schváleny v rámci posouzení shody pro zúčtování třetími stranami. Měřicí transformátory pro fakturační měření jsou dokonalým doplňkem nových měřičů energie WAGO s přípojkou pro měřicí transformátor (obj. č. 879-3040).

Ucelené řešení

Nové měřicí transformátory proudu pro fakturační měření posilují stávající sortiment řešení pro měření proudu a energie společnosti WAGO. Tyto měřicí transformátory proudu optimálně doplňují nové produkty v oblasti technologií pro měření proudu a energie – elektroměry WAGO (MID), se kterými dokonale spolupracují. Sada pro rychlou montáž umožňuje snadnou a cenově výhodnou instalaci. Velký počet možností upevnění dává uživatelům obrovskou flexibilitu. Kombinace elektroměru a měřicího transformátoru proudu představuje ucelené řešení.

Přednosti

  • Nové měřicí transformátory proudu byly v rámci posouzení shody schváleny pro použití k zúčtování třetími stranami
  • Dokonale vhodné pro kombinování s měřicími transformátory z rodiny měřičů energie WAGO (obj. č. 879-3040)
  • Bezšroubová připojovací technika CAGE CLAMP®

Naše výrobky ze sortimentu měřicích transformátorů proudu a odboček napětí

Rogowského cívky

Rogowského cívky WAGO řady 855 jsou uzavřené vzduchové cívky s dělitelným cívkovým tělesem a nemagnetickým jádrem, které spolehlivě převádějí střídavý proud.

Přednosti:

  • Dělitelné cívkové těleso zajišťuje úsporu prostoru, zejména při měření vysokého proudu
  • Snadné použití díky bajonetovému uzávěru a upevňovacím příchytkám pro vázací pásky
  • Vyšší bezpečnost díky možnosti plombování bajonetového uzávěru
  • Přímé připojení Rogowského cívek k modulu k měření třífázového výkonu (750-495/000-002)
  • Možnost celosvětového využití v mnoha oborech díky atestu UL

Měřicí transformátory proudu s děleným jádrem

Přednosti:
  • Kompaktní měřicí transformátory proudu s děleným jádrem jsou vhodné zejména k dodatečné instalaci do stávajících zařízení
  • Nedochází k přerušení proudového obvodu
  • Snadná a levná instalace pomocí vázacích pásků
  • Odnímatelný upevňovací třmen (855-5xxx) usnadňuje montáž v případě stísněných prostorových podmínek

Násuvné měřicí transformátory proudu s připojovací technikou CAGE CLAMP®

Přednosti:
  • Bezšroubová připojovací technika CAGE CLAMP®
  • Sada pro rychlou montáž zajišťuje snadnou a levnou instalaci
  • Vysoká flexibilita díky mnoha možnostem montáže
  • Snadné zkratování transformátoru pomocí redundantních sekundárních přípojek S1 a S2
  • Atest UL

Odbočky napětí pro izolované vodiče

Odbočky napětí WAGO řady 855 zajišťují snadné a bezpečné měření ve stávajících zařízeních. Vytvoření kontaktu zajišťuje zářezový spoj IDC.

Výhody pro vás:

  • Bezpečné a bleskurychlé zhotovení odbočky měřeného napětí
  • Zářezový spoj (IDC) nevyžaduje nástroje a zaručuje bezpečnou instalaci
  • Možnost jištění 2A pojistkou 5 × 25 mm
  • Pro izolované vodiče do 16 mm2 (6 AWG)

Odbočky potenciálu pro přípojnice

Výhody pro vás:

  • Rychlá a snadná montáž na přípojnici pod napětím pomocí svěrného upevnění nebo šroubu M6/M8
  • Různé možnosti popisování zajišťují jasnou identifikaci
  • Univerzální připojování vodičů pomocí připojovací techniky Push-in CAGE CLAMP®
  • Jištěný napěťový obvod na ochranu následných měřičů

Sonda proudu a napětí

Odbočka proudu a napětí představuje kombinaci měřicího transformátoru proudu s odbočkou napětí, kterou lze rychle a snadno namontovat do otvorů pro můstky na vysokoproudé průchozí svorce (285-195) 95 mm2 (4/0 AWG).

Výhody pro vás:

  • Snímání dat o výkonu přímo na napájení
  • Integrovaný měřicí transformátor proudu, 250 A / 1 A
  • Přesné výsledky měření díky třídě přesnosti 0,5 podle EN 61869-2
  • Jištěný napěťový obvod na ochranu následných měřičů