Příklady použití

Zajímavá fakta a aplikace

Relé se schválením pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Relé se schválením pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Vysoká rychlost a vynikající flexibilita: Relé WAGO jsou vhodná pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2. Díky tomu pokrývají široké spektrum aplikací.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Prostředí s nebezpečím výbuchu vzniká v různých aplikacích, například v chemickém průmyslu, při dopravě ropy nebo zemního plynu či v potravinářském průmyslu. Tyto prostory se podle četnosti a doby výskytu potenciálně výbušné atmosféry zařazují do zón 0, 1 a 2. Relé WAGO jsou vhodná pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2.

Zařízení, která mohou být používána v prostředí s nebezpečím výbuchu, musejí být povinně opatřena označením.

Pro úsporu nákladů při zachování možnosti instalace produktů v prostředí s nebezpečím výbuchu používají provozovatelé systémů přednostně zařízení se schválením pro zónu 2.

Předpokladem pro používání v prostředí s nebezpečím výbuchu je certifikát o přezkoušení typu nebo prohlášení výrobce. Tyto dokumenty si můžete stáhnout z e-shopu a přiložit je k dokumentaci svého systému.

Zóna 2

Prostor, ve kterém není za normálního provozu pravděpodobný vznik výbušné atmosféry jako směsi hořlavých materiálů v podobě plynu, výparů nebo mlhy se vzduchem. Pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze krátké časové období.

Relé pro systémy s dlouhými kabely

Relé pro systémy s dlouhými kabely

Spolehlivé spínání navzdory napěťovému šumu: Reléové moduly potřebují k zapnutí jmenovité napětí UN. K provozu naopak stačí přídržné napětí o hodnotě pouhých 15 % jmenovitého napětí. Ve standardních spínacích obvodech spolehlivě fungují všechny reléové moduly. Ve spínacích obvodech s dlouhými, paralelně uloženými vedeními či v obvodech s aktivními dvouvodičovými senzory nebo s binárními řídicími výstupy (AC) má však nízké přídržné napětí často za následek chybné fungování: Moduly se nevypínají.

Tento efekt často nastává při modernizaci systémů nebo při přechodu ze starých „proudově náročných“ na dnešní „proudově úsporné“ reléové moduly.

Co je příčinou? A jak ji řešit?

Dlouhá, paralelně uložená vedení jsou navzájem kapacitně provázána. V důsledku toho dochází k přenosu energie do sousedního vodiče. Aktivní dvouvodičové senzory, jako jsou například přibližovací spínače nebo hladinová čidla, vyžadují zpravidla minimální trvalý proud, který může zapříčinit, že napětí na řídicích vedeních relé neklesne pod hodnotu přídržného napětí. V důsledku tohoto chování nedokáže relé řádně spínat.

Pro tyto aplikace společnost WAGO vyvinula a do reléových modulů integrovala speciální zátěžové RC moduly proti napěťovému šumu, které jen se zanedbatelnými ztrátami minimalizují nežádoucí napětí a umožňují definované spínání.

Systémy osvětlení a relé

Systémy osvětlení a relé

Krátké proudové špičky – fatální následky: Moderní systémy osvětlení vybavené elektronickými předřadníky nebo ovládacími moduly LED diod nabízejí řadu předností. Mají vysokou účinnost a dodávají nepřerušované světlo. Při projektování nových systémů osvětlení nebo výměně starých je nezbytné přesně sledovat zapínací proud elektronických předřadníků.

Kondenzátor ve vstupním obvodu mnoha elektronických předřadníků a ovládacích modulů LED diod způsobuje při zapnutí výraznou proudovou špičku, která může dalece překročit desetinásobek jmenovitého proudu. Tento proud sice trvá jen několik málo milisekund, přesto však může zapříčinit přilepení reléových kontaktů.

K čemu je třeba při projektování systémů osvětlení přihlížet?

Při výběru relé je bezpodmínečně nutné zohlednit zapínací proud. Standardní relé zde často rychle narazí na své limity. Společnost WAGO pro tyto aplikace vyvinula reléové moduly, jejichž kontakty si spolehlivě poradí s krátkými a vysokými zapínacími špičkami. Materiál kontaktů bezpečně zamezuje zaklesnutí nebo přilepení kontaktů.

Pro případ maximálních zapínacích špiček jsou k dispozici reléové moduly se dvěma paralelně pracujícími kontakty. Kontakt, který spíná jako první, je z vysoce pevného wolframu a zachycuje proudovou špičku. Druhý kontakt, který spíná po něm a vede provozní proud, je z vysoce vodivé slitiny stříbra.

Jako alternativu k relé má společnost WAGO pro oblasti použití s kapacitními zátěžemi v portfoliu optočleny a polovodičová relé. Speciální provedení s nulovým spínačem minimalizují špičky.

Relé v bezpečnostních obvodech

Relé v bezpečnostních obvodech

Funkční bezpečnost: Za účelem dodržení příslušných směrnic a předpisů o funkční bezpečnosti je povinné používat speciální komponenty. Tyto komponenty musejí splňovat přísné požadavky. U reléových modulů jsou nutné nuceně vedené kontakty s nejméně jedním rozpínacím a spínacím kontaktem. Musejí být mechanicky propojeny, tak aby rozpínací a spínací kontakty nemohly být sepnuté nebo rozepnuté ve stejnou chvíli. Tento způsob zapojení umožňuje jasně identifikovat chyby v důsledku chybného rozpínání. Z bezpečnostního hlediska jsou důležité jen chyby v důsledku rozpínání a poruchy izolace.

Rozepnutý rozpínací kontakt lze v obvodu detekovat prostřednictvím sepnutého rozpínacího kontaktu (detekce poruch). To samé platí pro sepnutý spínací kontakt při rozepnutém rozpínacím kontaktu.

Požadavky normy EN 50205 samozřejmě platí i pro relé s přepínacími kontakty v bezpečnostních obvodech. Norma stanovuje, že v rámci každého přepínacího kontaktu se smí používat buď jen rozpínací kontakt, nebo jen spínací kontakt a že přepínací kontakty musejí být navzájem nuceně vedené. V bezpečnostních obvodech se proto smějí používat pouze relé s nejméně dvěma přepínacími kontakty.

Náročná prostředí – speciální relé