Novinky 1. září 2020
Převodníky DC/DC EPSITRON® fungují jako další napájecí zdroj

Nová generace převodníků DC/DC WAGO (787-28xx) v 6mm pouzdře se ideálně hodí pro aplikace, v nichž je ve skříňovém rozvaděči instalován pouze jeden napájecí zdroj a je zapotřebí další napájení.

Přehled produktů

Nová generace převodníků DC/DC WAGO řady 787-28xx se vyznačuje řadou funkcí a atestů a také ještě lepším poměrem mezi cenou a výkonem. Přístroje o tloušťce pouze 6 mm spolehlivě napájejí malé spotřebiče. Pomocí můstků je lze propojit s měřicími převodníky a relé JUMPFLEX® řady 857 v případech, kdy je ve skříňovém rozvaděči k dispozici pouze napětí 48 V.

Díky atestům UL a GL* je možné nové převodníky DC/DC WAGO používat v aplikacích ze všech odvětví po celém světě. Například ve výrobě strojů a systémů, lodním stavitelství nebo dopravní technice dokážou fungovat jako doplňkové napájecí zdroje, které ušetří drahocenný prostor v rozvaděči.