Pokyny 1. září 2020
Osvětlení pomocí více I/O modulů DALI

Standard pro řízení osvětlení – DALI

Řízení osvětlení s protokolem DALI – „Digital Addressable Lighting Interface“ (DALI) je komunikační protokol pro osvětlovací aplikace v budovách. Používá se pro komunikaci mezi zařízeními pro řízení svítidel, jako jsou elektronické předřadníky, senzory jasu nebo pohybová čidla.

logo_dali_2000x1500.jpg

Modul DALI Multi Master (753-647) splňuje normu DALI IEC 62386. Tento nezávislý protokol zajišťuje interoperabilitu mezi účastnickými zařízeními DALI v oblasti osvětlení.

I/O modul o šířce pouhých 12 mm se používá jako rozhraní DALI v kombinaci s procesorovými a I/O moduly WAGO řady 750 (např. pro BACnet, KNX, EnOcean, LON®, MODBUS). Každý modul DALI Multi-Master podporuje 64 adres pro elektronické předřadníky a 64 adres pro senzory DALI. Každý elektronický předřadník DALI lze přiřadit k 16 skupinám a 16 scénám. Modul DALI Multi-Master nabízí na sběrnici DALI také 16 doplňkových virtuálních skupin. Elektronické předřadníky DALI mají jedinou adresu, která se pohodlně přiřazuje pomocí bezplatného nástroje WAGO DALI Configurator. Konfigurátor je k dispozici jako samostatná aplikace pro Windows nebo jako součást aplikace WAGO-I/O-CHECK. WAGO-I/O-SYSTEM 750 umožňuje bezproblémově integrovat procesorové moduly pro DALI do dalších systémů v budově. K jedné stanici průmyslové sběrnice je možné připojit více master modulů pro DALI. Maximální počet I/O modulů, které lze k procesorovému modulu připojit, závisí na paměťových požadavcích aplikace. Stanice průmyslové sběrnice se programují pomocí aplikace WAGO-I/O-PRO. WAGO poskytuje rozsáhlou knihovnu funkčních bloků dle normy IEC 61131-3, které zjednodušují vytváření komplexních osvětlovacích systémů. Alternativní režim „Easy Mode“ dále umožňuje snadno řídit funkce osvětlení bez složitého programování PLC. I/O modul je připravený na budoucí požadavky a lze ho upgradovat na nejnovější verzi standardu DALI. Pro uvádění do provozu a údržbu je k dispozici rozsáhlý a snadno použitelný nástroj dostupný jako samostatný program nebo jako součást aplikace WAGO-I/O-CHECK.

Pro napájení modulu DALI Multi-Master máte k dispozici dvě možnosti:

1. Převodník DALI Multi Master DC/DC (753-620) pro napájení jednoho I/O modulu
2. Napájecí zdroj 787-1007 pro více modulů DALI Multi Master 753-647 (používá se v příkladu na této stránce)

Seznam komponent:

1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307 a 2002-1392
2. 787-712
3. 2002-1301, 2002-1307 a 2002-1392
4. 787-1007
5. 249-116
6. 750-880
7. 750-402
8. 753-647
9. 750-600
10. 2851-8303