Svorky a konektory na desky plošných spojů pro výkonovou elektroniku
Sortiment společnosti WAGO pro výkonovou elektroniku obsahuje dvě rodiny svorek a konektorový systém na desky plošných spojů pro vodiče o průřezu do 25 mm2 se jmenovitým proudem až 76 A. Kompaktní a vysoce výkonné svorky na desky plošných spojů – s páčkami či bez nich – se snadno používají a nabízejí také maximální flexibilitu při zapojování. Konektorový systém MCS MAXI 16 zároveň představuje světově první konektor s páčkou pro výkonovou elektroniku.
Přednosti:
- Rozsáhlý sortiment
- Snadné připojování vodičů pomocí připojovací techniky Push-in CAGE CLAMP®
- Širší rozsah podporovaných vodičů a vyšší proudová zatížitelnost
- Úspora peněz i prostoru při používání kompaktních svorek pro vodiče s větším průřezem a aplikace s vyšším proudem
- Připojování vodičů vodorovně a svisle vůči desce plošných spojů
- Zkoušení ze směru připojení vodiče i kolmo ke směru připojení vodiče
- Rozmanité možnosti využití v různých oborech a aplikacích

Svorky na desky plošných spojů
Pro připojení desek plošných spojů k vašim přístrojům nabízí WAGO rozsáhlou paletu svorek na desky plošných spojů pro vodiče o průřezu od 0,08 do 16 mm2 (28–6 AWG). S metrickou nebo palcovou roztečí od 2,5 do 20 mm (0,098–0,787") máte jistotu, že v sortimentu společnosti WAGO vždy najdete správné řešení pro svou aplikaci.
Přednosti:
- Snadné a spolehlivé připojování plných vodičů pomocí připojovací techniky Push-in CAGE CLAMP®
- Velký výběr ze svorek na desky plošných spojů s různými směry připojení vodiče a způsoby ovládání pro veškeré požadavky
- Individuální barevné kombinace zajišťují jednoznačné přiřazení přípojek
- Snadná integrace do vašeho výrobního procesu díky výrobkům pro různé metody pájení
- Varianty pro instalaci do výřezu v panelu